Neue Verordnung zur EU-Marktüberwachung veröffentlicht

Von |

Mit dem Amtsblatt (L169/1) vom 25.06.2019 wurde die Verordnung ((EU) 2019/1020) über die Marktüberwachung und die Konformität von Produkten bekannt gegeben. Die Verordnung tritt am 15.07.2019 in Kraft. Ihre Geltung in den Mitgliedstaaten beginnt grundsätzlich ab dem 16. Juli 2021 (einige Bestimmungen schon ab dem 01. Januar 2021).
Mit dieser neuen neuen Verordnung soll dafür gesorgt werden, dass auf dem Binnenmarkt in Verkehr gebrachte Produkte, den strengen EU-Vorschriften entsprechend, zertifiziert und die Qualitäts- und Sicherheitsstandards eingehalten sind.
Die Verordnung kann sich hier kostenfrei runtergeladen werden.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.