Deutsche Übersetzung des Leitfaden zur EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Von |

Am 06. Mai 2019 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) auf Ihrer Internetseite neben der offiziellen englischen Version des „Guide to the application of the Machinery Directive 2006/42/EG“ nunmehr auch eine offizielle deutsche Version des „Leitfadens für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG“ zum Download zur Verfügung gestellt.

Nur diese auf der Homepage des BMAS zum freien Download zur Verfügung stehende deutsche Übersetzung ist geprüft durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), abgestimmt mit dem österreichischen Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und dem schweizerischen Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO).

[Quelle: BMAS]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.