Tag Archives: bezpieczeństwo funkcjonalne

Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 2/2

From |
Po co stosuje się przekaźniki bezpieczeństwa, część 2/2

Część 2 –  wykrywanie defektów Podstawowymi parametrami określającymi  zdolności  elementów związanych z bezpieczeństwem do tolerowania defektów są kategorie.  Mamy ich 5 (B, 1, 2, 3, 4) a im wyższa ona jest, tym większa jest odporność na defekty. W kategorii  B, 1, 2 wystąpienie pojedynczego defektu może powodować utratę funkcji bezpieczeństwa . Natomiast, zarówno w kategorii […]

SIL – Czyli bezpieczeństwo od podszewki

From |
SIL – Czyli bezpieczeństwo od podszewki

Na łamach bloga, w poście Bezpieczeństwo w obszarach przemysłowych pisaliśmy o zagadnieniach, które determinują stopień ochrony jaką zapewniać ma obsłudze nowo produkowana maszyna. Jak mogliście zauważyć pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego to bardzo złożone zagadnienie, które najłatwiej zobrazować można za pomocą poniższego okręgu. Cykl ten oparty jest w znacznym stopniu o wytyczne zawarte w dyrektywie maszynowej oraz […]