Poznaj dział – Logistyka Phoenix Contact Wielkopolska

From |

Dział Logistyki funkcjonuje od roku 1995. Początkowo zajmował się głównie organizacją importów materiałów oraz eksportów wyrobów gotowych. Dział funkcjonował w dużo mniejszej skali, magazyn materiałów był dużo mniejszy, a proces zaopatrzenia produkcji w materiały również był  inny od obecnego.

Teraz, po 23 latach od powstania działu, możemy pochwalić się tym, że hala nr 5 pełni funkcję centralnego zautomatyzowanego magazynu logistycznego, z którego są zaopatrywane wszystkie grupy produkcyjne na terenie firmy. W Europie jest tylko kilka magazynów z tak zaawansowaną technologią, a w Polsce była to pierwsza tego typu inwestycja.

Co sprawia, że nasz Dział Logistyki jest tak wyjątkowy?

Obecnie do zadań działu należy przede wszystkim:

  • Organizacja procesów transportu wraz z niezbędną dokumentacją (dokumenty spedycyjne, odprawy celne, sprawy akcyzowe, faktury, intrastat, itd.);
  • Procesy przyjmowania i składowania materiałów i części zamiennych;
  • Zarządzanie magazynami materiałowymi i magazynem części zamiennych;
  • Kompletacja, kitting i zaopatrywanie stanowisk w materiały, surowce i części zamienne;
  • Organizacja transportu materiałów i wyrobu gotowego na terenie firmy;
  • Wysyłka wyrobu gotowego oraz półwyrobów do odbiorców i kooperantów.

Dysponujemy zaawansowanymi rozwiązaniami logistycznymi:

Wejście towaru

Wyjście towaru Magazyny Transport wewnętrzny
•          Depaletyzator

•          Automatyczny proces ważenia i przeliczania ilości materiału dla dostaw i zwrotów z produkcji

•          Automatyczny transport skrzynek do magazynu realizowany przez autonomiczne transportery typu Shuttle

•          Stacje GTM (Goods to man)

 

•          Pick by robot (automatyczna kompletacja materiałów przy pomoc robota KUKA)

•          Automatyczny transport skrzynek z magazynu realizowany przez autonomiczne transportery typu Shuttle

•          Stacje GTM (Goods to man)

 

•          Centralny, automatyczny magazyn skrzynkowy typu Shuttle o pojemności 81200 skrzynek.

•          Magazyn paletowy wysokiego składowania o pojemności 3400 palet o wysokości regałów 17 m.

•          Magazyn części zamiennych Kardex shuttle o wysokości 18 m (październik 2018)

 

•          Pociągi typu Milk Run transportujące materiały, wyroby gotowe i opakowania.

•          Butterfly (tzw. motylki), czyli dostawy materiałów do określonych miejsc realizowane przez magazyniera według określonego harmonogramu

•          W fazie drugiej projektu Servus zamierzamy połączyć magazyn z wybranymi grupami produkcyjnymi.

•          Całość spinają systemy LVS (WMS) zarządzający częścią procesów logistycznych oraz system ERP SAP.

 

 

Nasz magazyn centralny – to najwyższy magazyn paletowy w rejonie Nowego Tomyśla i okolicy, a trzeci pod względem wysokości obiekt w Nowym Tomyślu.

Część skrzynkowa magazynu jest całkowicie zautomatyzowana w zakresie przyjęcia dostaw, składowania i kompletacji materiałów, a taki system daje ogromne możliwości. Jest to jedyny w Polsce magazyn skrzynkowy w technologii Servus – Shuttle!

W części paletowej, towary są składowane na wysokości nawet 18 metrów. Wózki, które obsługują ten magazyn, są najwyższymi tego typu na rynku i podnoszą w górę nie tylko sam ładunek, ale też operatora. Oznacza to, że nasi magazynierzy w celu zachowania bezpieczeństwa muszą przechodzić przez specjalne szkolenia alpinistyczne.

Automatyzacja magazynu znacznie zmniejsza ilość pracy fizycznej i dodatkowo przyspiesza realizację dostaw materiałowych, co stanowi duże wsparcie dla pracowników produkcyjnych.

To jeszcze nie koniec optymalizacji w obszarze Logistyki! Obecnie realizowanych jest mnóstwo projektów rozwojowych, które dotyczą m.in.:

  • Relokacji magazynu części zamiennych do szaf Kardex;
  • Wypracowania koncepcji obsługi logistycznej działu VAC;
  • Zapewnienia powierzchni magazynowych;
  • Połączenia magazynu Shuttle z wybranymi grupami produkcyjnymi.

Całe PxCW mocno trzyma kciuki za kolejne sukcesy zespołu!

Marta

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.