W poprzednim poście rozpatrywaliśmy odporność materiałów ze względu na czynniki zewnętrzne – środowiskowe. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na odporność najpopularniejszych materiałów, ale ze względu na wytrzymałość mechaniczną z uwzględnieniem typu drukowania.
UCT… (Poliwęglan PC)
Badanie Drukowanie |
Na czynniki atmosferyczne | Na ścieranie | Na zarysowania |
DIN EN ISO 4892-2 |
DIN EN ISO 61010-1-2 |
DIN EN ISO 1518 | |
Termotransfer
|
++ | + | ++ |
UV-LED
|
+++ | ++ | + |
LASER
|
+++ | +++ | +++ |
UC… (Poliamid PA)
Badanie
Drukowanie |
Na czynniki atmosferyczne |
Na ścieranie |
Na zarysowania |
DIN EN ISO 4892-2 |
DIN EN ISO 61010-1-2 |
DIN EN ISO 1518 |
|
UV-LED
|
++ |
+++ |
++ |
(LS-)… -AL… (Aluminium AL)
Badanie
Drukowanie |
Na czynniki atmosferyczne |
Na ścieranie |
Na zarysowania |
DIN EN ISO 4892-2 |
DIN EN ISO 61010-1-2 |
DIN EN ISO 1518 | |
UV-LED
|
+++ |
++ |
+ |
LASER
|
+++ |
+++ |
+++ |
(LS-)… -V4A… (Stal szlachetna V4A)
Badanie
Drukowanie |
Na czynniki atmosferyczne |
Na ścieranie |
Na zarysowania |
DIN EN ISO 4892-2 |
DIN EN ISO 61010-1-2 |
DIN EN ISO 1518 |
|
LASER
|
++++ |
+++ |
+++ |
Skala:
+ mała
++ średnia
+++ dobra
++++ bardzo dobra
Autor: | Wiktor Jędrzejak – Młodszy Menadżer Produktu | ![]() |