Hoeveel overspanning kunt u aan? Voorkom uitval van de installatie.

From |

Bliksem en overspanning kunnen aanzienlijke schade aan apparaten en installaties veroorzaken. In het ergste geval heeft dit zelfs een uitval van de installatie tot gevolg. Stilstandtijden en reparaties leiden dan tot hoge kosten.

Hoe zorgt u ervoor dat uw installaties betrouwbaar functioneren?

Safe Energy Control technologie dient als basis voor een bliksem- en overspanningsbeveiliging met een lange levensduur en een hoog prestatieniveau. Iedere vonkbrug kan reeds door een schakelhandeling worden getriggerd. Omdat het voedende net dit als een kortsluiting ziet kan er een kortsluitstroom ontstaan.
De revolutionaire vonkbrug voorkomt elke netvolgstroom. Uw installatie, inclusief zekeringen, afleiders en bekabeling, wordt hierdoor niet meer belast met kortsluitstromen waardoor de levensduur van de componenten wordt verlengt. Bij alle gangbare toepassingen kan zo een separate afleidervoorzekering worden uitgespaard. Compacte en modulair steekbare afleiders vereenvoudigen de installatie aanzienlijk.

Uw voordelen

  • langere levensduur van de elektrische installatie dankzij netvolgstroomvrije vonkbrug
  • voordelige en ruimtebesparende installatie door besparing van een separate afleidervoorzekering
  • eenvoudige vervanging bij onderhoud met volledig steekbare beveiligingsmodulen
  • vooruitziende controle van de beveiligingsstekers met de Checkmaster 2
Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *