Demandez à n’importe quel ingénieur ce qui est important quand vous voulez utiliser l’accès à distance et les mêmes réponses reviennent toujours …
- Simplicité
- Fiabilité
Vous devez satisfaire aux exigences informatiques / Ethernet de base pour établir une connexion à un système distant et ce n’est pas facile à faire à moins d’être un informaticien.
Chez Phoenix Contact, nous faisons ce qu’il vous faut …
Phoenix CyberSecurity fournit le mGuard Secure Cloud avec succès depuis des années.
C’est simple, fiable et GRATUIT en tant qu’utilisateur de base.
Voici comment cela fonctionne…
MGuard Secure Cloud utilise les VPN IPsec et garantit la confidentialité, l’authenticité et l’intégrité des données transmises entre vos appareils.
- Connectez-vous au portail Cloud via votre PC et créez un profil utilisateur, nom d’utilisateur / mot de passe …
- Créez votre profil client d’accès distant à l’aide d’un VPN dédié ou d’une version gratuite prise en charge (Shrewsoft).
- Créez la configuration de votre machine pour le matériel de votre point de terminaison en gardant l’adresse IP dans votre sous-réseau. *
Maintenant vous êtes prêt à vous connecter … ..SIMPLE!
(Les serveurs Secure Cloud sont basés dans un centre de données à haute disponibilité en Allemagne conformément aux normes de protection des données les plus strictes.)
Notre offre :
FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
(Article 2700642)
- Routeur de sécurité
- Connexion LAN uniquement
- Entrée de commutateur à clé VPN
TC CLOUD CLIENT 1002-4G
(Article 2702885)
- Passerelle industrielle
- Connexion réseau 4G / mobile uniquement
- Entrée de commutateur à clé VPN
Nous fournissons des guides étape par étape faciles à suivre que vous pouvez télécharger ici et bien sûr, si vous avez besoin d’aide, nous pouvons vous aider par téléphone ou avec une visite du site si nécessaire.
* Pour répondre aux exigences avancées, il existe également un service Cloud Premium à un coût supplémentaire pour les clients qui souhaitent étendre les fonctionnalités et les options avec un accès à distance.
Démarrage rapide Cloud_mguard_2016
Démarrage rapide Cloud 2017_CLIENT SEULEMENT
Pour plus d’informations, contactez-nous au 01.60.17.98.98 ou visitez notre site Web: