Category Archives: Sécurité et disponibilité

La foudre, un vrai risque pour la sécurité des personnes, des biens et des procédés sensibles

From |

Le risque foudre est aujourd’hui une préoccupation majeure pour les exploitants des sites tertiaires ou industriels qui nécessitent une continuité de service élevée en termes de sécurité et d’exploitation. 

La réglementation 

La réglementation foudre des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est régie par l’Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010. Son objectif est d’évaluer les risques liés à un impact de foudre et d’identifier les installations ou systèmes susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et de l’environnement. 

Les solutions de protection 

Une attention particulière doit être apportée au choix, à la définition ainsi qu’à la mise en œuvre des parafoudres. L’évolution de la technologie et les dernières innovations techniques permettent d’optimiser et de simplifier l’installation de parafoudres. 

  • Quelles solutions choisir ?  
  • Comment les mettre en œuvre ?  
  • Comment les contrôler ? 

Voici un aperçu des différentes solutions. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à nos webinars du 9 au 23 septembre : par ici !

Les parafoudres intelligents 

Quelle est la durée de vie d’un parafoudre et quand les remplacer ? 

Tout dépend du nombre et de l’amplitude des impacts qu’ils subissent. Aujourd’hui, des solutions de détection et de mesure existent. Connecté à internet ou a un système d’acquisition, il est possible d’analyser les données et de les mettre à disposition de l’exploitant ou de l’entreprise en charge de la maintenance qui devient prédictive. 

Les coupures électriques sont à l’origine de pertes d’exploitation, de pertes de données ou encore de défaillance des systèmes de sécurité 

En France, la durée moyenne de coupure est de 48 minutes par an. Les micro-coupures engendrent également des pertes d’exploitation. Pour se protéger des coupures secteurs, la mise en œuvre d’un onduleur permet de garantir un courant alternatif stable nécessaire au bon fonctionnement des appareils électriques à basse tension. 

Usuellement utilisés pour le matériel informatique, les onduleurs sont aussi utilisés pour les applications industrielles. Ils peuvent être centralisés et de forte puissance, ou décentralisés pour être installés au plus prêt des récepteurs qu’ils alimentent.  

Les systèmes automatisés, de contrôle/commande ou de process alimenté en très basse tension de sécurité sont sensibles aux coupures électriques 

La continuité de service des procédés automatisés, des systèmes d’alarmes techniques ou de supervision, est généralement impérative, que ce soit dans l’industrie, dans les bâtiments intelligents ou pour les infrastructures de transports et d’énergie. Ces systèmes sont très souvent alimentés en 24 volts en courant continu provenant d’alimentation à découpage qui peuvent être elles-mêmes alimentées par des onduleurs à basse tension ou encore complétées d’un UPS et de batteries pour sauvegarder l’alimentation 24 VDC au plus près de l’application concernée. 

Les surcharges et les courants de court-circuit ne sont pas seulement dangereux en basse tension. Un défaut sur un circuit 24 volts peut aussi être à l’origine de dommages 

Pendant de nombreuses années, la protection des circuits 24 VDC était réalisée soit par des fusibles, soit par des disjoncteurs magnétothermiques. 

Lorsque les alimentations redressées/filtrées ont laissé place aux alimentations électroniques à découpage, il a fallu reconsidérer l’ingénierie afin de garantir la sélectivité entre les protections surintensités et les alimentations à découpage. 

Des protection surintensité sélectives 

Les alimentations électroniques à découpage sont protégées contre les surcharges côté 24 VDC. Cela signifie qu’en cas de défaut sur les circuits ou les charges alimentées, l’alimentation se met en sécurité, en mettant hors tension l’ensemble des appareillages qui y sont raccordés. Pour cette raison, il est donc recommandé de protéger les différents circuits afin d’obtenir une sélectivité de déclenchement. La technologie des protections surintensités doit être compatible avec la source de tension. Dans le cas d’une alimentation électronique à découpage, les protections surintensités doivent déclencher plus rapidement que la protection interne à l’alimentation afin de garantir cette sélectivité. 

Quelle solution ? 

Des disjoncteurs magnétothermiques spécialement adaptés au courant continu existent, mais il est en général assez compliqué de choisir le type de courbe et le calibre pour obtenir la sélectivité. Depuis quelques années, l’arrivée des disjoncteurs électroniques à fortement simplifié ce choix et très nettement limité les risques de mauvaise sélectivité. Les disjoncteurs électroniques ont été développés spécialement pour être associés aux alimentations à découpage. Ces disjoncteurs peuvent être réglables afin de choisir le calibre parfaitement adapté ce qui permet également une installation évolutive et maintenable simplement et rapidement. 

Vers l’industrie 4.0 

L’optimisation des procédés, la continuité de service et les opérations de maintenance sont aujourd’hui des facteurs clés pour l’exploitation des installations industrielles ou des bâtiments intelligents. Les systèmes d’alimentations 24 VDC et leurs protections associées sont aujourd’hui des objets connectés ‘’IOT‘’, communicants et intelligents et s’intègrent parfaitement dans les environnements de l’industrie 4.0. 

Pour en savoir plus, inscrivez-vous à nos webinars du 9 au 23 septembre : par ici !

CAPAROC, le nouveau standard des disjoncteurs électroniques

From |

Ces dernières années, la tendance majeure de l’industrie est à l’utilisation croissante de disjoncteurs dédiés à la protection des appareils, par opposition aux disjoncteurs traditionnels utilisés depuis de nombreuses années pour assurer la protection des circuits de distribution. Parmi l’offre de disjoncteurs, le disjoncteur électronique est de plus en plus utilisé.

” Depuis que je travaille avec Phoenix Contact, nous avons lancé un certain nombre de nouveaux disjoncteurs électroniques, notamment des dispositifs monocanaux et multicanaux fixes ou configurables avec une multitude de fonctionnalités différentes pour s’adapter à toutes les applications qui nous sont proposées.”

Olivier Pellissier – Chef de produit Trabtech

Alerte spoiler : cette année voit la sortie d’une toute nouvelle gamme appelée CAPAROC.

Qu’est-ce que CAPAROC ?

En quelques mots, il s’agit d’un système disjoncteur électronique entièrement personnalisable. Tirant parti de toutes les fonctionnalités éprouvées de nos différentes gammes de disjoncteurs électroniques existantes (CBM, CBMC, PTCB) telles qu’une utilisation intuitive et simple, mais intégré dans un système modulaire et complètement flexible.

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

Le système se compose de :

  • Modules d’alimentation
  • Modules disjoncteurs
  • Modules de distribution de potentiel (0V)
  • D’un bus de d’alimentation

Les modules ‘Feed In’ sont le point de connexion pour l’alimentation d’entrée. Ceux-ci alimentent tous les disjoncteurs connectés via le bus de rail din. Les modules d’alimentation intègrent également une interface de communication avec des contrôleurs de niveau supérieur. Initialement, il y aura un module d’alimentation communicant sur Profinet ainsi qu’un autre avec un simple contrôle d’état/réinitialisation, mais d’autres protocoles suivront, y compris en I/O Link.

Les modules disjoncteurs se connectent eux-mêmes sur le nus d’alimentation à droite des modules d’alimentation et seront disponibles en 1, 2 ou 4 canaux et avec une gamme de calibres fixes et configurables.

La conception du bus de courant permet de retirer et de remplacer n’importe quel disjoncteur sans perturber aucun des autres circuits connectés, il est donc vraiment remplaçable à chaud. Le bus actuel est disponible en 4, 8 et 20 slots avec des bus d’extension supplémentaires qui s’enclenchent simplement sur le rail existant si d’autres modules doivent être ajoutés.

Contrôlez vos dispositifs de sécurité

From |

Surveillance de la sécurité grâce à la technologie IO-Link

L’année dernière, nous avons lancé notre gamme de capteurs PSR SWITCH * utilisant la technologie de transpondeur RFID pour garantir le plus haut niveau de sécurité de votre machine. Cette année, nous vous présentons la suite !

Le relais de sécurité PSR-MC42


Le relais de sécurité PSR-MC42 possède deux circuits d’entrée à deux canaux permettant, par exemple, de surveiller simultanément un circuit d’arrêts d’urgence et jusqu’à 30 capteurs  PSRSwitch, offrant une solution de sécurité complète dans un seul relais.

 

En plus d’être un relais de sécurité, le PSR-MC42 est un esclave IO-LINK permettant de surveiller individuellement chaque capteur de sécurité de remonter son état  à un maître IO-LINK.

Ces informations peuvent être exploitées par le contrôleur principal et remontées à une supervision opérateur à l’aide, par exemple, de notre nouveau maître IO-Link.
Vous pouvez doncsurveiller le comportement de votre système de sécurité de manière précise et simple, quel que soit votre configuration réseau (Profinet, Modbus/TCP, Ethernet/IP..). Cela simplifie le câblage, réduit les temps d’arrêt et garantit le plus haut niveau de sécurité.

Le fonctionnement de l’ensemble du système est résumé dans cette vidéo

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

*Norme EN ISO 14119 (Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs)

Cette norme  aborde et met en évidence le problème du masquage de défauts et donc la possibilité d’aboutir à une défaillance dangereuse du système de sécurité, notamment dans le cas de la mise en série de capteurs à contact libre de potentiel.

Grâce à la technologie OSSD (sorties statiques surveillées), notre gamme de capteurs de sécurité PSR Switch permet de s’affranchir de ce risque et de maintenir le niveau de sécurité le plus élevé (PLe/SIL3)  jusqu’à 30 capteurs mis en série sur un même canal !

Contactez nos spécialistes pour plus d’informations !

Séminaires Sécurité et Disponibilité de vos systèmes

From |

Phoenix Contact organise en 2018 des forums multitechniques sur le thème de la Sécurité et de la Disponibilité.

Nous vous proposons 3 dates à travers la France pour mieux comprendre, anticiper et gérer la sécurité de l’ensemble de votre chaîne de production, des personnes, bâtiments, machines jusqu’aux datas.

  • Le jeudi 7 juin 2018 au Mans – au Golf des 24 heures
  • Le jeudi 14 juin 2018 à Bethune – au Domaine de la Chartreuse
  • Le mercredi 20 juin 2018 à Lyon – à l’hôtel Kyriad Prestige de Saint-Priest

Avec notre vision 360° de la sécurité, nos séminaires vous permettront d’assurer une disponibilité optimale de vos installations.

 

Ces journées sont composées de 3 modules de 3h, indépendants et complémentaires. Ils permettent de couvrir l’ensemble des aspects sécurité de vos bâtiments et installations.

Protection foudre – module 1
Protection des procédés et de vos systèmes de sécurité

Sécurité machines – module 2
Protection des personnes et des équipements

Cybersécurité – module 3
Protection de vos systèmes industriels et données sensibles.

Choisissez de faire le tour complet de la question ou de n’assister qu’à certains modules en fonction de vos intérêts et besoins !

Nous vous proposons 2 sessions le matin de 9h00 à 12h00 avec au choix les modules :
1 – protection foudre et 2 – sécurité machines, et une session l’après-midi de 13h30 à 16h00 pour le module 3 – cybersécurité.

Ce programme vise avant tout à réunir des ingénieurs et techniciens des bureaux d’étude, de la maintenance, des travaux neufs, de l’IT, sécurité et environnement et les installateurs afin de leur donner un aperçu de nos technologies innovantes.

Notre objectif : vous guider vers le bon choix pour vos applications, en tenant compte des normes et procédures en vigueur.

Venez bénéficier de l’expérience et du savoir-faire de nos experts !

Nous vous rappelons que ces journées sont entièrement gratuites pour les participants inscrits.

Inscrivez vous-vite ! Cliquez ici pour vous inscrire en ligne ou par email à marketing@phoenixcontact.fr

QUINT POWER 4, le premier système d’alimentation personnalisable au monde

From |

Avec la nouvelle Quint Power, Phoenix Contact propose à présent le premier système d’alimentation personnalisable au monde, pouvant également être livré pré-paramétré sur demande. La quatrième génération des alimentations QUINT renforce la position de Phoenix Contact en tant que leader technologique et répond à un besoin accru de flexibilité  et de disponibilité des systèmes.

La QUINT4 a été totalement réinventée. Plus compacte et ergonomique, elle est agrémentée d’un afficheur à Led qui permet de connaitre son état de charge et dispose de boutons de réglage de la tension de sortie.

Cette alimentation haut de gamme est munie de sorties pour la signalisation de multiples grandeurs physiques par l’intermédiaire d’un contact relais et de deux sorties statiques dont une analogique. L’utilisateur peux lui-même choisir le type d’information à signaler, telles que, courant, tension, puissance, durée d’utilisation, température ou encore surtensions ou microcoupure de la tension d’entrée. Il suffit d’accéder au paramétrage via l’interface NFC, soit à partir d’un PC et d’une antenne NFC ou encore d’un simple smartphone sous androïde équipé de la fonction NFC.

Ces nouvelles alimentation offrent des fonctions spéciales pour les différents secteurs et applications qui viennent s’ajouter aux fonctionnalités standard, pour une utilisation dans les industries du process,  des machines spéciales ou de l’énergie.

 

Qu’à t elle de révolutionnaire ?

  • Les seuils de signalisation et les caractéristiques sont réglés individuellement via l’interface NFC. Ceci permet d’obtenir la disponibilité du système supérieure grâce à un ajustement  individuel.
  •  Parfaitement adaptée aux exigences de l’application en raison de seuils de signalisation réglables (Courant / Tension / Puissance, réglés différemment selon l’utilisation). Cela permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de simplifier et personnaliser des applications.
  • Le bargraph de diagnostic pour aider à l’exploitation et à la maintenance.
  • Les états de fonctionnement critiques sont signalés avant que des erreurs se produisent. Une grande souplesse d’utilisation est permise par des multiples configurations de contact (par contact sec, sorties numériques, la sortie analogique). Cela permet une disponibilité du supérieur du système avec mise à niveau de surveillance préventive des fonctions.
  • Extension simplifiée du système grâce à la réserve de puissance statique.

 

  • Démarrage des charges lourdes en toute sécurité grâce à la réserve de puissance dynamique.
  • Technologie SFB déclenche de manière fiable les disjoncteurs magnétiques standards – elle délivre 7 fois le courant nominal pendant 15 millisecondes et permet de déclencher des disjoncteurs standards de manière sélective. Il n’y a pas de chute de volts et ainsi de toutes les charges parallèles continuent de travailler.
  • Le boost statique délivre jusqu’à 125% du courant nominal et offre plus de puissance disponible pour l’extension de l’installation. Pour démarrer des charges lourdes, il y a en outre un boost dynamique qui génère jusqu’à 200% du courant nominal durant 5 secondes.
    La fonction FUSEMODE sans fusible permet d’assurer la sécurité sans avoir besoin d’installer un fusible supplémentaire.
  • Les alimentations à découpage 24 V monophasées ou triphasées présentent une immunité élevée aux surtensions grâce à l’éclateur à gaz intégré, ainsi qu’une autonomie en cas de perte d’alimentation de plus de 20 millisecondes.

 

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Le logiciel gratuit QUINT POWER est disponible sur le site www.phoenixcontact.fr et l’application sur Google Play.

QUINT POWER 4  est la solution d’alimentation 24V DC ‘’4.0’’,  pour augmenter la continuité de service des procédés sensibles, dans des environnements à difficiles et/ou à risques. Les nombreuses options de paramétrages offrent la possibilité de monitorer le système d’alimentation afin d’en optimiser l’exploitation et la maintenance.

QUINT4 comprend également des solutions de sauvegarde, avec des UPS, des batteries ou encore des ultra-capacités.

 

 

 

 

 

Fabricants de machines – Profitez de notre offre SAFETY !

From |

En tant que partenaire, nous vous fournissons des produits adaptés aux exigences les plus variées de votre activité, notamment pour intégrer une technique de sécurité adaptée à vos machines.

Vous utilisez des produits SAFETY, nous vous offrons une des prestations “Sécurité Machine” réalisée par le groupe DEKRA.

Profitez de cette offre pour découvrir nos produits !

Les prestations DEKRA :

  • Assistance technique à l’intégration de la sécurité lors de la conception d’une machine ou ligne de production.
  • Vérification de la conformité d’équipements non soumis à la procédure d’examen « CE » de type équipements de levage
  • Vérification de l’adéquation des équipements de travail vis-à-vis du risque d’explosion
  • Vérification des équipements de travail à la demande de l’inspection du travail
  • Vérification générale périodique d’équipements de travail
  • Vérification périodique des compacteurs et presses

Contactez votre commercial habituel ou directement par mail à safety@phoenixcontact.fr

Comment éviter le coût d’immobilisation de la machine ?

From |

Soutenir vos clients et leur production peut être une tâche longue, complexe et coûteuse qui peut nécessiter des déplacements sur site.

Le routeur de sécurité mGuard résout ces problèmes avec une solution efficace, facile et fiable pour les fabricants de machines. Il permet de communiquer avec vos machines dans le monde entier et garantit la protection de vos données échangées.

Le réseau sécurisé utilise un tunnel VPN pour vos machines et un autre pour vos ingénieurs afin de créer un lien sécurisé. Aucune configuration complexe ou script n’est nécessaire.

Ne cherchez pas d’autre solution ! Le mGuard supprime le mystère et la complexité des systèmes VPN et fournit une solution simple et rapide pour l’accès à distance à travers le monde. Avec le routeur de sécurité mGuard, vous gérez vous-même les connexions en fonction du réseau désiré.

Pourquoi payer plus cher ? Notre solution est associée à un portail sécurisé gratuit !

Tout ce que vous avez à faire est de suivre le lien: https://fr.cloud.mguard.com/index.php
Il suffit de vous inscrire et d’enregistrer votre compte. Entrez les caractéristiques de votre appareil mGuard et suivez l’assistant de configuration.

Le forfait de base gratuit offre une session pour un utilisateur, mais vous pouvez créer autant de connexions de machines que vous le souhaitez. Les mises à jour sont disponibles afin que vous puissiez adapter le portail à vos besoins.

Voilà comment cela fonctionne:

Plus d’informations sur www.phoenixcontact.fr/mguard ou contactez Thierry Lecoeur au 01.60.17.98.98 ou par mail à tlecoeur@phoenixcontact.fr