TERMITRAB Complete, le parafoudre pour l’instrumentation le plus étroit au monde !

From |

Phoenix Contact lance sa nouvelle gamme de parafoudres pour systèmes de Mesure/Commande/Régulation au pas de 3,5mm seulement.

TERMITRAB Complete offre différentes options telles que la signalisation d’état et le report de défaut ainsi que la débrochabilité.

Les parafoudres sont adaptés aux différentes tensions conventionnelles, pour les signaux binaires ou analogiques, avec niveau de SIL et compatibles Hart ou encore certifiés Ex pour les zones ATEX.

Grâce à un encombrement extrêmement réduit, ces parafoudres permettent une intégration dans les borniers d’interface et marshaling, sur les lignes de signaux liées à des systèmes de sécurité et/ou des boucles de mesure sensibles.

De plus, ils dont dotés de la connectique Push-in. Leur raccordement s’effectue donc de façon simple et rapide.

 

Découvrez les nombreux avantages de la gamme TERMITRAB Complete :

TERMITRAB complete propose une protection antisurtension de seulement 3,5 mm. Ce grâce à la connectique Push-in innovante et à l’utilisation de composants particulièrement plats. Les équipements de protection de format 6 mm présentent également une diversité de types de commutation et de propriétés unique en son genre.

 

 

 

 

Les équipements de protection de la gamme de produits TERMITRAB complete possèdent une protection contre les surcharges. Un dispositif de déconnexion garantit la bonne réaction en cas de surcharge thermique. En cas de surcharge, le dispositif de déconnexion se déclenche et la signale mécaniquement au niveau de l’équipement de protection. Si besoin, vous pouvez transmettre le statut de jusqu’à 40 équipements de protection situés au même endroit à la salle de contrôle via un module de signalisation à distance disponible en option.

 

 

 

TERMITRAB complete vous propose toujours le parasurtenseur parfaitement adapté à vos besoins. Du module ultra-compact pour interfaces analogiques et numériques de seulement 3,5 mm de largeur, aux équipements de protection enfichables et à plusieurs niveaux avec sectionnement par couteau intégré, indicateur d’état et option de signalisation à distance.

 

 

 

 

Avec les versions à couteau de sectionnement intégré, la boucle de mesure peut facilement être interrompue. Lors de l’installation, le côté terrain et le côté contrôle/commande sont installés indépendamment l’un de l’autre avec un sectionnement par couteau ouvert. Ce n’est qu’une fois le couteau de sectionnement fermé que le signal est alors activé. Lors des travaux de maintenance également, par ex. pour le contrôle des résistances de boucles, le sectionnement par couteau est très utile.

 

 

 

En cas de maintenance, les variantes enfichables permettent de remplacer le câblage rapidement et facilement sans devoir intervenir. Le signal de mesure n’est pas interrompu, et les valeurs de mesure restent donc toujours correctes. En cas de contrôles réguliers de la protection contre la foudre, les parafoudres enfichables sont contrôlés en toute simplicité avec CHECKMASTER 2. Cela permet d’obtenir toutes les données conformes aux normes pour les résultats des contrôles, mais aussi une maintenance préventive. Le détrompage mécanique évite par ailleurs toute permutation accidentelle des fiches de protection.

 

 

TERMITRAB complete offre également des solutions adaptées pour la protection de signaux dans les circuits à sécurité intrinsèque de type Ex i. Les propriétés du circuit à sécurité intrinsèque ne sont pas influencées par l’installation du module de protection antisurtension. L’installation est compatible avec la Zone 1 Ex, la zone 2 Ex ou la zone Non-Ex. Il est possible de rediriger des signaux raccordés j’usqu’à la zone 0 Ex. Les homologations sont conformes à ATEX et CEIEx.

 

 

 

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

 

Dans la technologie MCR, un grand nombre de lignes relie de nombreuses interfaces. Des surtensions peuvent se propager dans toutes les interfaces via ces lignes. Aidez-vous de notre configurateur pour choisir la protection adaptée aux besoins de votre application :

Démonstration :

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Pour configurer votre produit en quelques clics, suivez ce lien

 

Pour plus d’informations sur Termitrab Complete, cliquez ici !

 

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.