Nouveau système d’impression mobile Thermomark Prime

From |

Optimiseé pour la performance

Phoenix Contact lance en exclusivité sa nouvelle imprimante mobile. Parfaitement autonome, son logiciel d’impression embarqué, son écran tactile et sa batterie vous permettra d’être aussi à l’aise au bureau que sur vos chantiers !

Dimensions réduites, ergonomie travaillée

  • Seulement 6 KG

Interface complète

  • USB-A, USB-B, LAN, SD-CARD

Fonctionnement sur batterie

  • 6h d’utilisation par cycle de charge
  • 500 impressions par charge
  • Batterie avec témoin lumineux d’état de charge
  • Changement de batterie rapide (5s)

Simplicité et rapidité d’utilisation

  • Détection automatique des repères et du ruban encreur
  • Aide et tutoriaux embarqués dans l’imprimante
  • Changement de ruban rapide en moins de 10 secondes

Large gamme de consommables

  • 600 repères disponibles souples et rigides
  • Blocs de jonction, fils, câbles, appareils, bouteonnerie, équipements, …
  • Une solution pour chaque application !

Sac à dos mobile bagpack – Idéal pour vos déplacements !

Emplacement pour :

  • Thermomark Prime
  • Consommables UCT, US
  • Chargeurs de repères
  • Alimentation 230 V
  • Poche pour tablette ou PC

Profitez de notre promotion !

Grand tirage au sort pour gagner une trottinette électrique

En achetant une Thermomark Prime entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, vous participez automatiquement au tirage au sort pour gagner une trottinette électrique SXT 1000 turbo d’une valeur de 599€.

 

Pour toute information complémentaire, contactez le service client au 01.60.17.98.98 ou votre commercial habituel.

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.