Phoenix Contact lance sa nouvelle gamme de disjoncteurs électroniques monocanal ultra compact au pas de 6 mm.
Très simple d’utilisation, ce disjoncteur est réglable ampère par ampère. (Version 24 VDC – 1 à 8 A)
Un seul poussoir à LED permet à la fois de choisir le calibre, de d’enclencher ou de déclencher et de signaler l’état de charge.
- Rouge : Déclenchement suite court-circuit ou surcharge
- Jaune : Courant >80% du courant calibré
- Vert : En service
- Eteint : Hors service
Un contact de sec permet de signaler le déclenchement d’au moins un des canaux.
Ce tout nouveau disjoncteur est directement pontable avec les bornes Phoenix Contact pour la distribution de potentiel.
Autres versions disponibles: UL NEC Class 2 – 24 VDC – 1 à 4 A