Un pôle essentiel du nouveau bâtiment Phoenix Contact France est l’atelier de fabrication, ou plutôt VAC pour « Value Added Center ».
On parle ici de valeur ajoutée, et c’est bien l’objectif de ce département orienté 100% service client. Avec ce nouvel outil, nous souhaitons accentuer notre offre de services. Notre ambition est de passer à terme de 5 à 20% le poids de notre offre de services et solutions.
L’atelier est situé physiquement juste à coté de l’entrepôt, ce qui nous permet d’avoir une activité optimale en termes d’approvisionnement. Nous sommes capables d’offrir dans un délai très court, des solutions entièrement customisées en fonction du cahier des charges de nos clients.
La largeur de l’offre est réelle puisque nous parlons de co-packing, de conditionnement spécial avec étiquettes sur mesure, ou de kitting. Mais aussi de borniers prémontés sur rail, de câbles pré-confectionnés directement dans nos locaux, et cette offre vient en complément de notre offre de platines de précâblage et de câbles d’alimentation made in France.
Toutes ces solutions permettent à nos clients, en une seule ligne de commande, d’obtenir un ensemble complet, validé techniquement par le BE, maitrisé en termes de fabrication et contrôlé au niveau qualité.
Le VAC de Phoenix Contact France c’est toujours plus de proximité avec le client, plus de réactivité avec le stock et de fidélisation grâce à un service local.
Contactez-nous pour plus d’informations !