Introducing NEW 4G LTE MOBILE !!!

From |

Le nouveau routeur 4G LTE est la dernière offre dans le domaine de l’accès et la surveillance à distance.
Il se destine à des projets d’infrastructure tels que le contrôle du trafic et l’acquisition de données sur site où une sécurité maximale est indispensable.

Grâce à sa large plage de température de -40 à + 70 ° C il est adapté à une large gamme d’applications!

 

En utilisant la technologie VPN et pare-feu Stateful Inspection, votre application est sécurisée et rapide, les débits pouvant aller jusqu’à 150 Mbps.

Ses doubles antennes offrent une qualité du signal optimale indépendamment des réseaux disponibles. Le Mobile 4G est compatible avec toutes les interfaces mobiles modernes : GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA et LTE.

La configuration se fait via le logiciel de navigateur Web ou en utilisant une carte micro SD. Les options de configuration incluent:

  • NAT 1: 1
  • SMS / email alarmes
  • I / O CONFIGURATION
  • configuration intégrée du journal
  • mode d’économie d’énergie commutable

Si vous avez besoin d’un accès distant rapide et sécurisé, le nouveau routeur LTE 4G de Phoenix Contact est le produit que vous cherchez !

Plus d’informations sur notre site

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.