Intégrer facilement la sécurité dans vos machines avec le nouveau module de surveillance de vitesse

From |

Le nouveau module PSR-MM30 de Phoenix Contact surveille la vitesse des actionneurs en mouvement et arrête la machine en cas de danger. Facilement configurable grâce au  logiciel PSRmotion,  les données de vitesse peuvent être directement supervisées grâce à son interface intuitive.

Pour Phoenix Contact, le cœur de l’industrie 4.0 réside dans la mise en réseau intelligente des installations, des composants et des objets.

Des vitesses de rotations élevées induisent des risques pour les personnes et les machines. Garantir leur sécurité, évaluer et prévenir ces risques est une priorité. C’est pourquoi Phoenix Contact développe des solutions pour protéger de façon simple les installations. Ces solutions communicantes permettent d’anticiper les pannes et de remonter des alarmes en cas de détection d’anomalies sur la chaîne de production. Ces alarmes sont transmises en temps réel à la supervision. Ce module de surveillance fait partie de la gamme des relais de sécurité  qui offre de nombreuses solutions optimales pour les machines.

Une surveillance fiable et en direct  de la vitesse de rotation

Le module de surveillance de vitesse PSR-MM30 permet de contrôler la vitesse des éléments en mouvement sur les installations ou sur les machines. Si une vitesse prédéfinie est dépassée, le module arrête la machine en toute sécurité. Grâce à la précision de son système de mesure, le PSR-MM30 assure une grande disponibilité des installations. La  mise en service se fait facilement avec une prise USB, de même que le paramétrage grâce au  logiciel de configuration PSRMotion téléchargeable gratuitement sur le site de Phoenix Contact. Le mode de supervision affiche les mouvements des machines en direct. Les données de fonctionnement recueillies offrent la possibilité d’une maintenance préventive beaucoup moins coûteuse pour l’entreprise. En outre, conçu avec un design ultra compact, il offre un gain de place jusqu’à 75 %.

Le PSR-MM30 est compatible avec la plupart des codeurs de sécurité du marché,  jusqu’à un niveau de sécurité Ple /SIL 3 répondant  aux exigences des normes de sécurité EN ISO 13849-1 et SIL CL 62061. Certifiée TÜV, la gamme « sécurité fonctionnelle » de Phoenix Contact permet de surveiller des organes de sécurités telles que l’arrêt d’urgence, les contacts de portes mécaniques et magnétiques, les barrières immatérielles, la commande bi-manuelles avec possibilité de réarmement automatique ou manuel.

Les experts de Phoenix Contact accompagnent leurs clients dans le choix et la mise en œuvre du produit adéquat. L’étendue de l’offre garantit de trouver des produits innovants pour une solution efficace, conforme aux normes et adaptée à chaque problématique.

Plus d’information sur le module de surveilance de vitesse PSR-MM30

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.