Le nouveau monde industriel exige des transmissions de données plus rapides en temps réel avec une grande stabilité, alors pouvez-vous compter sur les connexions traditionnelles à base de cuivre ou y-a-t-il de meilleures solutions ?
Nous connaissons tous les connecteurs de données tels que les RJ45 car ils sont issus d’une technologie éprouvée depuis longtemps. Bien sûr, nous sommes tous conscients de certaines limites de ces produits, c.-à-d. que les données peuvent être transférées à l’aide de câbles uniquement sur des distances limitées et, évidemment nous connaissons les influences négatives des interférences IEM et CEM. Les produits peuvent être blindés pour aider à limiter l’impact de ces interférences mais ils ne seront jamais complètement débarrassés de ces contraintes, ce qui peut être extrêmement gênant dans les applications industrielles.
Comme les exigences de l’Internet des objets (IoT) et de l’Industrie 4.0 signifient des communications de données en temps réel à plus grande vitesse, de nouvelles connexions de données sont nécessaires pour assurer à la fois la fiabilité et la longévité. Afin de surmonter les limites des connecteurs de données à base de cuivre traditionnels, de plus en plus d’ingénieurs se tournent alors vers des solutions à base de fibres optiques.
Les avantages de la fibre optique sont bien connus des entreprises de télécommunications qui orientent le marché des consommateurs vers cette technologie en promettant des vitesses de connexion plus élevées et des taux de transfert plus élevés. Le marché industriel reflète cette tendance en offrant la possibilité de transférer des données de façon fiable et sécuritaire sur des distances beaucoup plus grandes sans craindre d’interférences IEM ou CEM au moyen de connexions à fibres optiques.

Phoenix Contact propose une vaste gamme de produits pour fibre optique qui couvre les applications IP20 et IP67, utilisant différentes fibres. Le dernier ajout à la gamme de produits est la série FDX 20 : ce sont des boîtiers d’épissures pour fibres optiques avec montage sur rail DIN, qui offrent un certain nombre de caractéristiques techniques et d’avantages pour l’utilisateur. La série FDX 20, prête à être utilisée, réduit considérablement les temps de montage et d’installation grâce à son plateau accueillant les pigtails FO. C’est actuellement la boîte à épissures la plus compacte disponible sur le marché.
Le produit offre des connexions de données fiables en continu et la sécurité des transmissions à l’avenir, notamment grâce à des composants testés par Phoenix Contact, réputé pour sa qualité et son design innovant.
Plus d’informations sur notre site www.phoenixcontact.fr