En 2016, maîtrisons nos énergies ! 3 bonnes nouvelles pour bien commencer l’année …

From |

1 ère bonne nouvelle

Phoenix Contact vous accompagne dans votre démarche de certification ISO 50001 avec des solutions pour mesurer, analyser et optimiser vos consommations.

Vous ne tirez que des bénéfices de cette démarche :

La démarche ISO 50001 permet une réduction de l’ordre de 5 à 10% par an de votre facture. Les coûts associés en équipements sont ainsi rapidement amortis.

Si l’entreprise est certifiée, les opérations réalisées et éligibles aux CEE (Certificats d’Economie d’Energie) pourront profiter d’une bonification allant de 50% pour une certification niveau 1, à 100% pour le niveau 2.

De plus, cette certification permet d’anticiper la réglementation sur l’obligation de réaliser des audits énergétiques tous les 4 ans.

Enfin, au-delà du projet collectif, cette démarche permet de réduire les risques financiers liés à l’augmentation inévitable des coûts de l’énergie et donc d’améliorer votre compétitivité face à vos concurrents.

Découvrez nos solutions

2 ème bonne nouvelle
Gagnez des cadeaux toute l’année sur www.jemaitrisemonenergie.fr !
Tentez votre chance …

3 ème bonne nouvelle

La loi impose à certaines entreprises de réaliser un premier audit de leurs usages énergétiques.

Les entreprises concernées sont celles qui :

  • soit emploient plus de 250 salariés,
  • soit réalisent un CA annuel de plus de 50 millions d’euros ou un bilan de plus de 43 millions d’euros.
  • n’ont pas la certification ISO 50001

Le délai initial du 5 décembre 2015 à été repoussé au 30 juin 2016. Vous avez encore 5 mois devant vous pour engager les démarches !

Renseignez-vous sur www.jemaitrisemonenergie.fr

 

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.