Économisez de l’espace et gagnez du temps avec la technologie Push-In

From |

Chez Phoenix Contact, nous apportons une grande importante à vos problématiques de gain d’espace dans les armoires. Dans cette démarche, nous faisons régulièrement évoluer notre gamme de bornes Push-In PT afin de vous procurer toujours plus d’avantages : un encombrement moindre, un prix compétitif et une qualité de construction élevée.

Voici notre nouvelle borne PT 2.5/S-QUATTRO : connectez jusqu’à quatre conducteurs rapidement et efficacement grâce à la technologie Push In de Phoenix Contact.

Vos avantages :

  • L’encombrement est réduit de plus de 30% tout en conservant toutes les fonctionnalités de la «quattro» originale.
  • Distributeur de potentiel compact ; le raccordement double permet de connecter quatre conducteurs à un potentiel.
  • Grande surface de marquage
  • Compatible avec la gamme clipline

 

Et bien sûr, il va sans dire que ces bornes sont tout aussi performantes ! Elles sont adaptées pour du 500V et 22A avec un conducteur souple de 2.5mm2  (24A avec un conducteur solide).

Phoenix Contact dispose de la gamme la plus étendue de blocs de jonction Push-in parmi l’ensemble des fabricants. En choisissant les bornes de la gamme Push-IN PT , vous faites le bon choix !

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.