Phoenix Contact innove toujours plus chaque année, mais nous sommes des perfectionnistes et nous ne sommes pas contre l’optimisation d’un best-seller, si nous estimons qu’il peut être amélioré.
Voici quelques nouveautés et options au sein de nos offres de relais PLC et RIF:
La gamme de relais PLC, leader sur le marché, comprend désormais les nouveautés suivantes :
Nouveaux relais compacts à forçage manuel
- 6 nouveaux relais simples (ceux-ci conviendront aux gammes PLC et RIF 0),
- 30 nouveaux modules complets (embases et relais),
- seulement 6,2 mm de large avec des relais électromécaniques enfichables qui peuvent être forcés à l’aide d’un tournevis,
- 2 positions :
-mode automatique : le relais est actionné par la bobine ;
-mode manuel : le relais est forcé mécaniquement.
- particulièrement adapté pour la maintenance, l’entretien et la mise en service.
Pour plus d’informations, entrez le code Web #1353 sur notre site Web ou cliquez ici.
Nouveaux modules de relais PLC compacts pour les applications en zones explosives
- 24 nouveaux relais de couplage EX,
- un ou deux inverseurs, 6 ou 10 ampères,
- approbation selon IECex, ATEX et Class1 Zone 2,
- raccordement vissé ou Push-in,
- répond aux exigences du test gaz ISA G3 et de la norme EN 60068-2-60.
Pour plus d’informations, entrez le code Web n #1354 sur notre site Web ou cliquez ici.
Système de relais industriel avec connexion à vis ou Push-in
Vous pouvez les utiliser dans toutes vos applications nécessitant du relayage standard grâce au système de relais industriel RIFLINE Complete. Bénéficiez de la haute disponibilité de vos installations grâce aux relais et modules de fonction enfichables. L’ensemble de la gamme RIFLINE Complete est maintenant disponible avec une connexion à vis, en plus de la technologie de raccordement Push-in.
Pour plus d’informations sur cette offre, utilisez notre code Web # 0695 ou cliquez ici.
Nouveau relais de couplage à guidage forcé dans l’offre complète RIFLINE
- module relais complet 24 V DC assemblé avec contacts à guidage forcé,
- les relais simples peuvent être achetés séparément pour s’enficher sur les embases RIF 1 en raccordement vissé ou Push-in,
- circuit de protection d’entrée (LED + diode de roue libre),
- homologation cULus selon UL 508 pour les équipements de contrôle de l’industrie,
- fiabilité maximale avec des contacts à guidage forcé conformes à la norme EN 50205.
Pour plus d’informations, entrez le code Web n #1352 sur notre site Web ou cliquez ici.
Relais haute puissance pour charges courants continues élevées
Vous pouvez commuter des charges DC élevées avec les nouveaux relais enfichables haute puissance. Un aimant de soufflage intégré protège les contacts contre l’usure excessive lors de la coupure. Ces relais sont compatibles avec la série RIFLINE.
Pour plus d’informations sur cette offre, utilisez notre code Web # 0620 ou cliquez ici.
Relais universels bipolaires
Les nouveaux relais industriels sans voyant, ni circuit de protection d’entrée, sont particulièrement rentables. Grâce à la bipolarité, ils conviennent aux applications de commutation négative et peuvent donc être utilisés de façon universelle. Ces relais sont compatibles avec la série RIFLINE.
Pour plus d’informations sur cette offre, utilisez notre code Web # 0613 ou cliquez ici.
Pour plus d’informations sur ces solutions de relayage ou sur l’offre d’interface, cliquez ici ou contactez le chef de produit Gregory Palazzo : gpalazzo@phoenixcontact.fr