Connaissez-vous la technologie IO-Link ?

From |

Pour la 3ème année, le collectif IO-Link France a décidé de reconduire ses conventions dans 2 nouvelles villes de France, à savoir Lille le 06 juin et Bordeaux le 01 octobre.

Vous avez un projet de modernisation et de création de ligne de production ? Venez rencontrer en une seule journée les 22 industriels spécialistes de cette technologie. Quelle que soit votre problématique vous trouverez obligatoirement une ou plusieurs solutions.

Il serait dommage de passer à côté de cet évènement exceptionnel dans votre région.

Alors, rencontrons-nous le 06 juin à partir de 10.00 à la Cité des Echanges à Marcq en Baroeul : inscription en ligne et gratuite ici.

 

A propos : IO-Link, la base de l’industrie 4.0

IO-Link est le standard de communication industrielle pour les capteurs et actionneurs intelligents. C’est la solution pour l’usine du futur !

IO-Link est une liaison point-à-point qui fournit aux capteurs et actionneurs la capacité de dialoguer avec les systèmes de commande. Automates et capteurs échangent ainsi des données de paramétrage, de diagnostic, ainsi que des informations supplémentaires liées au process.

L’utilisation de l’interface standardisée permet de raccorder à la fois des capteurs analogiques sur des systèmes de bus de terrain. Ceci permet de réduire considérablement les coûts inhérents à la planification et à l’installation. Les coûts de câblage diminuent grâce à l’universalité des entrées/sorties.

Quels bénéfices ?

  • Amélioration de la disponibilité des machines
  • Efficacité des process
  • Réduction des coûts machines
  • Intégration aisée

Plus d’informations sur www.iolink.fr

 

 

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

2 thoughts on “Connaissez-vous la technologie IO-Link ?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.