De nos jours, les constructeurs d’armoires doivent faire face à divers défis pour rester compétitifs sur un marché très évolutif. La plupart des processus de construction d’armoires de commande présentent un grand potentiel d’optimisation. En effet, de petits ajustements dans les structures existantes peuvent entraîner des améliorations mesurables. COMPLETE line est l’approche système globale pour la construction d’armoires de commande. Projection simple, installation intuitive : COMPLETE line est la solution complète pour votre armoire électrique.
5 légères modifications pour augmenter son efficacité dans la construction l’armoire de commande.
1. Assurer un flux de données complet
La planification et l’ingénierie des armoires de commande nécessitent des solutions logicielles pour toutes les étapes du process. Actuellement, la majorité des constructeurs d’armoires utilisent des programmes distincts pour chaque tâche : un pour la planification CAO, un pour la sélection des produits, un pour les processus d’achat et un autre pour la documentation. La transmission de données d’un système à un autre prend du temps et présente un risque d’échec et d’incompatibilité. Le logiciel de planification et de marquage PROJECT complete offre une solution complète pour éviter cette menace. Le programme fournit des interfaces pour importer et exporter des données depuis et vers tous les systèmes CAO actuels et traduit automatiquement la planification électrique. De plus, il complète automatiquement les borniers projetés avec tous les accessoires nécessaires. La suite PROJECT complete fournit des listes de pièces complètes et une documentation de projet pour le process de fabrication. Vous pouvez générer et extraire les données de marquage pour les transmettre en toute transparence et les imprimer avec l’un des systèmes d’impression Phoenix Contact. Une autre option pour traiter la planification de votre armoire de commande est la fonction de commande directe de PROJECT complete. En quelques clics, votre bornier est transféré à Phoenix Contact et vous recevez immédiatement un prix personnalisé et un délai de livraison.
Travailler avec PROJECT complete automatise et réduit considérablement les interfaces de l’ingénierie de l’armoire de commande. Le logiciel réduit les temps de traitement et évite les erreurs causées par un traitement manuel et la complexité des différents programmes. De cette façon, un flux de données cohérent et sans interruption permet un processus de planification global et allégé.
2. Remplacez les fils par des ponts
L’une des étapes les plus chronophages dans la construction d’une armoire est le câblage de tous les composants, de la préparation mécanique des fils au marquage approprié et à la bonne connexion de tous les fils. En outre, une énorme quantité de câble réduit la clarté et la vue d’ensemble de l’armoire de commande. L’utilisation de ponts enfichables offre une alternative intelligente : les produits appropriés sont interconnectés directement via une ligne de pontage. La structure des borniers devient plus nette et plus claire. Le portefeuille de produits de la gamme COMPLETE propose une gamme unique de produits pontables : plus de 2.600 composants sont compatibles avec le système de pontage FBS. Blocs de jonction, relais et disjoncteurs – un seul pont pour tous. De cette façon, la diversité des pièces est également réduite, ce qui rationalise également les processus logistiques et d’achat.
3. Réduire les efforts de marquage
Une identification claire de tous les composants est obligatoire pour garder une vue d’ensemble et simplifier la maintenance des installations. Néanmoins, le marquage des armoires de commande est très consommateur de temps. Heureusement, des améliorations sont également possibles. La création rapide et sans effort de marquages et d’étiquettes avec le logiciel de marquage complet PROJECT a déjà été mentionnée ci-dessus. Mais COMPLETE line ne prend pas seulement en charge la préparation du matériau de marquage lui-même. Plus de 3.200 articles de la gamme de produits de la gamme COMPLETE sont équipés de rainures de marquage similaires. Par conséquent, tous peuvent être étiquetés avec le matériau de marquage UCT. Cette solution réduit encore la diversité des pièces. Vous pouvez utiliser un type de matériau de marquage et un système d’impression pour couvrir l’ensemble de votre armoire de commande. De cette façon, votre processus de marquage devient plus efficace que jamais.
4. Accélérez la préparation de vos fils
Coupe – dénudage – sertissage : chaque fil de l’armoire de commande doit être préparé avec ces trois étapes. Le choix du bon équipement est crucial pour l’efficacité de cette étape du processus. Phoenix Contact propose des outils de haute qualité pour ces tâches : les outils à main ergonomiques permettent un fonctionnement confortable avec une adhérence parfaite et des forces de poignée réduites. Notre gamme propose aussi des outils de coupe, dénudage et sertissage rapides et automatiques qui accélèrent énormément la préparation des fils. La solution flexible pour cela est le dispositif de sertissage mobile CRIMPHANDY. Il réduit les temps de traitement de 75%.
5. Gagnez du temps avec la bonne technologie de connexion
La dernière étape de l’assemblage de l’armoire de commande est le câblage des produits intégrés. La gamme de produits de la gamme COMPLETE propose des variantes pour toutes les fonctions avec la technologie de connexion Push-in. Les fils sont connectés rapidement et sans outils en quelques secondes. Par rapport aux raccordements à vis traditionnel, la technologie Push-in accélère considérablement cette étape de processus.