Soutenir vos clients et leur production peut être une tâche longue, complexe et coûteuse qui peut nécessiter des déplacements sur site.
Le routeur de sécurité mGuard résout ces problèmes avec une solution efficace, facile et fiable pour les fabricants de machines. Il permet de communiquer avec vos machines dans le monde entier et garantit la protection de vos données échangées.
Le réseau sécurisé utilise un tunnel VPN pour vos machines et un autre pour vos ingénieurs afin de créer un lien sécurisé. Aucune configuration complexe ou script n’est nécessaire.
Ne cherchez pas d’autre solution ! Le mGuard supprime le mystère et la complexité des systèmes VPN et fournit une solution simple et rapide pour l’accès à distance à travers le monde. Avec le routeur de sécurité mGuard, vous gérez vous-même les connexions en fonction du réseau désiré.
Pourquoi payer plus cher ? Notre solution est associée à un portail sécurisé gratuit !
Tout ce que vous avez à faire est de suivre le lien: https://fr.cloud.mguard.com/index.php
Il suffit de vous inscrire et d’enregistrer votre compte. Entrez les caractéristiques de votre appareil mGuard et suivez l’assistant de configuration.
Le forfait de base gratuit offre une session pour un utilisateur, mais vous pouvez créer autant de connexions de machines que vous le souhaitez. Les mises à jour sont disponibles afin que vous puissiez adapter le portail à vos besoins.
Voilà comment cela fonctionne:
Plus d’informations sur www.phoenixcontact.fr/mguard ou contactez Thierry Lecoeur au 01.60.17.98.98 ou par mail à tlecoeur@phoenixcontact.fr