Blocs de jonction inclinés Push-in pour C.I.

From |

 

Extra-plats avec des hauteurs de seuleument 8,0 mm, les nouveaux blocs de jonction Push-in pour C.I. de la série SPTAF 1 de Phoenix Contact acceptent des sections de raccordement de 0,2 à 1,5 mm².

Avec des pas de 3,5 mm et 5,0 mm, ils sont aussi disponibles de 2 à 16 pôles (mix-couleurs et nombres de pôles élevés possibles sur demande)
Ils sont également conçus pour des courants et des tensions allant jusqu’à 16A et 320V.

Dotée de la technologie de Push-in, ils se raccordement facilement et simplement grâce à leurs larges entennoirs inclinés à 45°.

Autre avantage : trois types de poussoirs aussi sont disponibles (affleurants, externes et auto-bloquants).

Ils permettent en particulier à l’utilisateur de choisir la variante la plus adaptée à son besoin et son application afin d’assurer un actionnement et une ergonomie optimisés.

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Plus d’informations sur notre site, cliquez ici !

Et retrouvez toutes nos solutions de connectique sur le salon Enova Paris

Les 19, 20 et 21 septembre, Paris porte de Versailles – Stand J10, hall 4 

Share

Share

Tell your friends about us!

Contact

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.