Identifiez les potentiels d’économie pour améliorer l’efficacité énergétique et préparez les bases de la gestion de l’énergie : les nouvelles centrales de mesure d’énergie EMpro collectent et transmettent vos données d’énergie aux systèmes supérieurs de régulation, de commande et de gestion.
Grâce à l’assistant d’installation via un serveur web ou les boutons en façade, vous êtes guidé de manière intuitive pour la configuration et l’intégration des appareils en un temps record et profitez ainsi de fonctions intelligentes supplémentaires.
Moins d’une minute est nécessaire pour paramétrer l’adresse réseau, le schéma de liaison à la terre, la mesure de courant et la tension nominale de votre installation. Tous nos modules sont communicants Modbus/TCP de manière native, un second réseau est également disponible en fonction des versions : Modbus/RTU, ProfiNet et Ethernet/IP. Chaque centrale intègre une entrée et une sortie Tout-Ou-Rien, librement configurables. Pour la mesure de courant, nous vous offrons deux possibilités : une version pour transformateur de courant traditionnel (1A ou 5A) ou une version pour raccordement direct d’une bobine Rogowski, idéale pour la rénovation d’installations. Notre serveur web, convivial, vous permet de paramétrer simplement vos calculs de moyenne, alarmes, enregistrement de données, jusqu’à 8 variables, exportables directement en fichier CSV ou XLS. Votre configuration peut être transférée, en quelques clics, aux autres centrales de mesure connectées sur votre réseau. Un moteur de recherche intégré permet un accès rapide aux différentes variables et à leurs registres associés.
Nos centrales de mesure EMpro ont été conçues pour l’utilisateur final mais également pour l’intégrateur : une solution simple et intuitive pour tous !