Nous avons le plaisir de vous convier sur notre stand le mercredi 06 novembre 2019 à 11h45 pour découvrir nos solutions Smart Building d’une manière surprenante et autour d’un cocktail déjeunatoire !
Qu’il s’agisse de construction neuve, de rénovation ou d’extensions d‘installations, l’automatisation du bâtiment est la clé de la réalisation de bâtiments durables et économes en énergie.
Phoenix Contact propose une gamme extrêmement diversifiée de composants et systèmes offrant une interopérabilité totale et s’intégrant dans un processus BIM.
Nos solutions « Smart Building » répondent à toutes les problématiques :
Automatisation pour plus de confort et d’économies – Les solutions d’automatisation de Phoenix Contact sont modulaires et flexibles. Ouvertes sur de nombreux protocoles, elles permettent de gérer de manière optimale des paramètres tels que le chauffage, la climatisation et la ventilation.
Économie d’énergie – Pour mesurer, analyser et optimiser la consommation d’énergie, en toute transparence, grâce à nos appareils de mesure de l’énergie.
Expertise en cybersécurité – Choisir la solution adéquate pour protéger les données sensibles de l’entreprise et ses utilisateurs.
Tout pour l’installation – Des blocs de jonction à la protection anti surtension, Phoenix Contact propose tous les appareils, composants et systèmes adaptés, ainsi qu’un matériel de repérage approprié et un large choix d’outils.
Découvrez nos solutions Smart Building d’une manière surprenante, en rentrant dans l’univers de Gus l’illusionniste, magicien aussi drôle que doué, qui, à cette occasion, customisera tous ses tours avec des produits Phoenix Contact !
Suivra à 12h une intervention de M. Bernard Gendre, Directeur Général et M. Louis Parent, Responsable marketing IMA, qui vous présenteront la société, ses innovations et ses dernières solutions Smart Building.
La GTB/GTC sont aujourd’hui au cœur du Smart Building et de l’automatisme. Les nouvelles réglementations, telles que la RT 2012, et bientôt la RT 2020 genèrent de plus en plus de contraintes aux maîtres d’ouvrage quant à l’optimisation des bâtiments. Afin de répondre à ces contraintes, les constructeurs doivent optimiser la gestion du bâtiment et utiliser des technologies de plus en plus pointues qui leur permettent de le gérer en fonction de son utilisation.
Phoenix Contact propose des solutions dédiées à la GTB/GTC construites autour de l’ILC 2050 BI, notre automate serveur web dédié à l’automatisation des bâtiments. Cet automate est basé sur un principe de tête intelligente associée à des cartes d’entrées-sorties (LonWorks, BACnet, Modbus, KNX, M-Bus, oBIX, SNMP, MQTT, DALI et OPC UA) qui lui permettent d’étendre ses capacités d’acquisition et de s’adapter à tous les projets. Il embarque le Framework® Niagara4 de Tridium, permettant l’intégration, le contrôle et la supervision des installations techniques d’un bâtiment. Cette solution s’intègre dans l’écosystème Emalytics, un système de gestion de bâtiment basé sur l’IoT qui combine la gestion et le contrôle ainsi que la surveillance de l’énergie sur une seule et même plateforme.
Nous devons concevoir en pensant à demain. C’est l’objectif de Phoenix Contact qui offre des solutions totalement interopérables avec toutes les offres du marché et faciles à mettre en œuvre.
Découvrez les sur le stand S34 – hall 5A au salon Batimat !
Phoenix Contact, fabricant de solutions électrotechniques, d’automatismes et de communication, présente sur Batimat 2019, en collaboration avec ses partenaires grossistes, une gamme complète de matériel électrique élaborée spécifiquement pour les installateurs et artisans électriciens du bâtiment. Ces produits ont été sélectionnés en raison de leur simplicité et leur rapidité d’installation. Pour inviter les professionnels à découvrir cette gamme, un coffret découverte d’une valeur de 300 euros (*) leur est offert à l’occasion du salon, leur permettant de tester un exemplaire des meilleurs produits Phoenix Contact, parmi lesquels : des blocs de jonction et un relais de type Push-in, une alimentation stabilisée 12V, un raccord étanche à connectique autodénudante, un connecteur RJ45 à confectionner, des blocs répartiteurs push-in PTFIX, une pince à dénuder ergonomique…
(*) dans la limite des stocks disponibles
Installation
rapide, résultat fiable
Phoenix
Contact propose une large gamme de produits électrotechniques pour les
installateurs et les artisans électriciens. Ces produits ont été sélectionnés
en collaboration avec les grossistes en raison de leur simplicité, leur
fiabilité et leur installation rapide. Le temps d’installation est en effet
devenu une donnée importante pour les professionnels. Phoenix Contact propose
donc des appareils, des composants et des systèmes adaptés pour une
installation à la fois économique et efficace. Ainsi les derniers produits du
fabricant permettent à la fois des économies de temps et de coûts lors du
raccordement, du repérage, de la protection et de la distribution. Le bloc
PTFIX, par exemple, est une solution de distribution électrique « tout
terrain » qui peut être utilisée aussi bien en coffret, qu’en armoire, ou
en montage direct sur paroi.
La
gamme comprend : des
blocs de jonction, des blocs répartiteurs prêts à être raccordés, des outillages
à main, des
systèmes mobiles de repérage, un parafoudre basse tension, un système de distribution de puissance,
des produits
pour l’installation photovoltaïque, des alimentations, un relais industriel universel,
un système de relais programmable,
des dispositifs de communication, des connecteurs
et cordons pour données. En savoir plus : www.phoenixcontact.frrubrique
solutions, installations électriques
A
découvrir dans le coffret :
Un raccord QPD, 3 fils étanche Réf.1582214
Un connecteur RJ 45, réf. 1419001
Une embase RJ 45 pour coffret, réf. 1658118
Une alimentation modulaire STEP, réf 2868596
Une pince à dénduer WIREFOX 10, réf. 1212150
Un relais RIFLINE 4RT, réf. 2903308
Des lots de répartiteurs PTFIX 2,5
Un lot de bornes automatiques PT2,5
Tout professionnel désireux de recevoir le coffret découverte peut en faire la demande sur le salon Batimat 2019, Hall 5A Stand S 34 ou sur internet www.phoenixcontact.fr/installateurs.
Identifiez les potentiels d’économie pour améliorer l’efficacité énergétique et préparez les bases de la gestion de l’énergie : les nouvelles centrales de mesure d’énergie EMpro collectent et transmettent vos données d’énergie aux systèmes supérieurs de régulation, de commande et de gestion.
Grâce à l’assistant d’installation via un serveur web ou les boutons en façade, vous êtes guidé de manière intuitive pour la configuration et l’intégration des appareils en un temps record et profitez ainsi de fonctions intelligentes supplémentaires.
Moins d’une minute est nécessaire pour paramétrer l’adresse réseau, le schéma de liaison à la terre, la mesure de courant et la tension nominale de votre installation. Tous nos modules sont communicants Modbus/TCP de manière native, un second réseau est également disponible en fonction des versions : Modbus/RTU, ProfiNet et Ethernet/IP. Chaque centrale intègre une entrée et une sortie Tout-Ou-Rien, librement configurables. Pour la mesure de courant, nous vous offrons deux possibilités : une version pour transformateur de courant traditionnel (1A ou 5A) ou une version pour raccordement direct d’une bobine Rogowski, idéale pour la rénovation d’installations. Notre serveur web, convivial, vous permet de paramétrer simplement vos calculs de moyenne, alarmes, enregistrement de données, jusqu’à 8 variables, exportables directement en fichier CSV ou XLS. Votre configuration peut être transférée, en quelques clics, aux autres centrales de mesure connectées sur votre réseau. Un moteur de recherche intégré permet un accès rapide aux différentes variables et à leurs registres associés.
Nos centrales de mesure EMpro ont été conçues pour l’utilisateur final mais également pour l’intégrateur : une solution simple et intuitive pour tous !
La GTB/GTC sont aujourd’hui au cœur du Smart Building et de l’automatisme. Les nouvelles réglementations, telles que la RT 2012, et bientôt la RT 2020 demandent de plus en plus de contraintes aux maîtres d’ouvrage quant à l’optimisation des bâtiments. Afin de répondre à ces contraintes, les constructeurs doivent optimiser la gestion du bâtiment et utiliser des technologies de plus en plus pointues qui leur permettent de le gérer en fonction de son utilisation. La gestion de l’éclairage, de la partie HVAC, de la plomberie, des ascenseurs et des systèmes de sécurité sont au cœur de préoccupations. Ces 10 dernières années, le marché du Smart Building a évolué de façon exponentielle.
Phoenix Contact est un acteur incontournable de l’industrie. Nous sommes présents depuis des années dans les solutions de GTB/GTC, à travers nos automates industriels et nos entrées/sorties modulaires. Notre stratégie aujourd’hui est d’apporter au bâtiment des solutions qui répondent à 100% à ses besoins et qui allient la fiabilité et la robustesse des produits industriels. Notre connaissance des milieux à forte contrainte et des exigences de l’industrie est primordiale pour l’évolution de la gestion des bâtiments. Depuis des années, Phoenix Contact propose des solutions développées pour l’industrie et les utilise dans les Smart Buildings. Aujourd’hui, nous avons décidé de développer des solutions matérielles et logicielles dédiées au bâtiment et à la GTB/GTC tout en conservant les atouts du monde industriel.
Phoenix contact propose aujourd’hui sur IBS des solutions dédiées à la GTB/GTC construites autour de l’ILC-2050 BI , qui est un automate serveur Web exécutant le Framework® Niagara de Tridium. Cet automate est basé sur un principe de tête intelligente associée à des cartes d’entrées-sorties qui lui permettent d’étendre ses capacités d’acquisition et de s’adapter à tous les projets. Il embarque le Framework® Niagara4 de Tridium, permettant l’intégration, le contrôle et la supervision des installations techniques d’un bâtiment.
Le contrôleur modulaire a été conçu pour les applications d’automatisation dans les domaines des infrastructures, de l’énergie et du bâtiment. Il intègre notamment quatre interfaces LAN, deux interfaces USB, ainsi que deux interfaces RS-485. Il dispose de capacités de communication très importantes en embarquant tous les protocoles ouverts du bâtiment : LonWorks, BACnet, Modbus, KNX, M-Bus, oBIX, SNMP, MQTT et OPC UA.
Le bâtiment va devenir de plus en plus connecté et de plus en plus communicant. Il faut donc parier sur du matériel qui puisse accepter ces évolutions.
Des solutions basées sur des logiciels évolutifs, tels que la technologie Niagara 4 de Tridium, sont une valeur sûre pour les 10 années à venir. En effet, l’ILC 2050 BI gravitant autour de cette technologie et assurant une flexibilité d’extension du nombre d’entrées-sorties permet d’aborder ces années de façon pérenne.
Nous devons concevoir en pensant à demain. C’est l’objectif de Phoenix Contact qui offre des solutions totalement interopérables avec toutes les offres du marché et facile à mettre en œuvre. Nos technologies seront ainsi mises en avant au sein de notre nouveau siège social. Véritable future vitrine technologique de notre savoir-faire, le nouveau bâtiment sera complètement automatisé avec les solutions Phoenix Contact au point d’être lui-même un show-room dynamique.
En attendant ces futurs locaux, venez découvrir nos solutions et rencontrer nos experts sur le salon IBS, les 2 et 3 octobre au parc des expositions – porte Versailles. Stand C3 Hall 2.2
Le nouveau monde industriel exige des transmissions de données plus rapides en temps réel avec une grande stabilité, alors pouvez-vous compter sur les connexions traditionnelles à base de cuivre ou y-a-t-il de meilleures solutions ?
Nous connaissons tous les connecteurs de données tels que les RJ45
car ils sont issus d’une technologie éprouvée depuis longtemps. Bien sûr, nous
sommes tous conscients de certaines limites de ces produits, c.-à-d. que les
données peuvent être transférées à l’aide de câbles uniquement sur des
distances limitées et, évidemment nous connaissons les influences négatives des
interférences IEM et CEM. Les produits peuvent être blindés pour aider à
limiter l’impact de ces interférences mais ils ne seront jamais complètement
débarrassés de ces contraintes, ce qui peut être extrêmement gênant dans les
applications industrielles.
Comme les exigences de l’Internet des objets
(IoT) et de l’Industrie 4.0 signifient des communications de données en temps
réel à plus grande vitesse, de nouvelles connexions de données sont nécessaires
pour assurer à la fois la fiabilité et la longévité. Afin de surmonter les limites des connecteurs de
données à base de cuivre traditionnels, de plus en plus d’ingénieurs se
tournent alors vers des solutions à base de fibres optiques.
Les avantages de la fibre optique sont bien connus des entreprises de
télécommunications qui orientent le marché des consommateurs vers cette
technologie en promettant des vitesses de connexion plus élevées et des taux de
transfert plus élevés. Le marché industriel reflète cette tendance
en offrant la possibilité de transférer des données de façon fiable et
sécuritaire sur des distances beaucoup plus grandes sans craindre
d’interférences IEM ou CEM au moyen de connexions à fibres optiques.
Phoenix Contact propose une vaste gamme de produits pour fibre optique qui couvre les applications IP20
et IP67, utilisant différentes fibres. Le dernier ajout à la
gamme de produits est la série FDX 20 : ce sont des boîtiers d’épissures
pour fibres optiques avec montage sur rail DIN, qui offrent un certain nombre
de caractéristiques techniques et d’avantages pour l’utilisateur. La série FDX 20, prête à être utilisée, réduit considérablement
les temps de montage et d’installation grâce à son plateau accueillant les
pigtails FO. C’est actuellement la boîte à épissures la plus compacte
disponible sur le marché.
Le produit offre des connexions de données fiables en continu et la sécurité des transmissions à l’avenir, notamment grâce à des composants testés par Phoenix Contact, réputé pour sa qualité et son design innovant.
Dans le monde des réseaux intelligents, la communication est essentielle. Mais comment décidez-vous de la technologie de connexion à utiliser?
La conception d’un réseau est toujours un processus intensif. Il est nécessaire de planifier la façon dont les appareils communiqueront entre eux. Il faut aussi discuter avec les personnes impliquées dans chaque processus : parler à l’ingénieur sécurité ou parler à l’ingénieur commandes et à beaucoup d’autres personnes. Vous avez planifié le sous-réseau et même l’éventualité d’utiliser d’autres protocoles de réseau dans votre topologie. Mais la plupart des concepteurs de réseaux oublient de mentionner quels médias et quelle connexion doivent être utilisés.
Les options de traitement des transmissions de données dans le monde industriel sont nombreuses et variées, mais l’environnement dans lequel vous travaillez peut limiter les options disponibles. Alors que le marché industriel s’oriente vers des réseaux intelligents et des chaînes de production intelligentes, le transfert de données peut être confronté à des problèmes liés aux IEM (Interférences Electromagnétiques) et à la CEM (Compatibilité Electromagnétique). Il se peut donc que vous ne puissiez pas utiliser de systèmes traditionnels à base de cuivre ou d’antennes, car vous pourriez ne pas être en mesure de couvrir les distances requises entre l’émetteur et le récepteur.
Les exigences difficiles de l’Internet des objets (IoT) et de l’Industrie 4.0 signifient des communications de données en temps réel plus rapides qui garantissent à la fois la fiabilité et la longévité. Les solutions montées sur rail DIN peuvent être limitées aux produits à base de cuivre et les limites inhérentes au transfert de données peuvent être aggravées par le boîtier dans lequel les produits sont utilisés.
Phoenix Contact propose alors une vaste gamme de produits à base de fibres optiques
qui couvre les applications IP20 et IP67, utilisant différentes fibres
et boîtes de distribution montées sur rail DIN. La dernière version est la série de boîtier FDX 20
pré-assemblé, qui réduit considérablement les temps de montage et
d’installation grâce à son plateau accueillant les pigtails FO. C’est la
boîte d’épissure la plus compacte disponible sur le marché aujourd’hui.
Le Single Pair Ethernet est la nouvelle norme de communication intelligente de réseau.
Le Single
Pair Ethernet représente la transmission parallèle extrêmement performante des
données et de la puissance, par Ethernet, par une seule paire de fils, par
Power over Data Line (PoDL).
Cette
nouvelle technologie de réseau permet la communication IP continue et
l’alimentation, même dans les utilisations industrielles complexes ou dans les
solutions IoT. Le système de connecteur normalisé SPE de Phoenix Contact
vous permet presque toutes les possibilités pour un câblage efficace et compact
des installations.
Avantages
En continu : le Single Pair
Ethernet permet une communication homogène, basée sur Ethernet, du capteur
jusque dans le cloud
Une garantie pour
l’avenir : la technologie clé pour l’Industrie 4.0 et l’IIoT
Intégratif : peu de
travail de câblage en utilisant les infrastructures en place
Flexible : utilisation
transversale des applications, grâce à des portées jusqu’à
1 000 m et des caractéristiques de transmission jusqu’à
1 Gbit/s
Innovant : réduction du poids,
de l’encombrement et du travail d’installation
La technologie du Single Pair Ethernet
L’évolution
des systèmes de câblage à 4 et 8 fils vers un câblage à paire unique
facile et sûr, a commencé – le résultat, c’est le Single Pair Ethernet.
Depuis les
années 80, Ethernet est le protocole principal de la communication et des
réseaux dans le secteur LAN, et depuis, il est en permanence présent dans les
nouveaux domaines d’utilisation. Il permet la transmission parfaite des
informations par TCP/IP et est considéré comme le protocole de communication
indépendant de l’application, pour les réseaux IoT locaux. Sa compatibilité
unique entre les nouvelles et les anciennes générations constitue la base du
Single Pair Ethernet futur.
Des solutions continues pour le câblage
Les modèles d’enfichage normalisés sont la base de la communication de réseau de pointe
La base pour
la mise en réseau sans barrières des composants, des câbles et des connecteurs
les plus différents est constituée par les modèles d’enfichage normalisés. Là,
Phoenix Contact encourage nettement le développement d’un modèle
d’enfichage normalisé – des connecteurs IP20 à IP6x.
À long
terme, le SPE va remplacer les systèmes de bus série classiques. Utilisez un
modèle d’enfichage multifonctionnel, du bureau au capteur.
Modèle d’enfichage M1 I1 C1 E1 suivant CEI 63171-2
Le modèle
d’enfichage M1 I1 C1 E1, suivant la norme CEI 63171-2, a
été développé pour le câblage des bâtiments. Ce modèle d’enfichage permet de
raccorder jusqu’à quatre fois plus d’appareils avec une infrastructure passive
existante. Cette norme est souvent utilisée pour les bâtiments administratifs.
Modèle d’enfichage M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 suivant CEI 63171-5
Pour les
utilisations industrielles, même dans des conditions rudes sur le terrain, le
modèle d’enfichage M2/3 I2/3 C2/3 E2/3, suivant la norme CEI 63171-5, s’est
imposé. Ce modèle d’enfichage peut être intégré dans toutes les versions de
connecteurs normalisées et courantes sur le marché.
L’abréviation
MICE spécifie les conditions externes d’une interface Ethernet.
M = résistance mécanique
I = caractéristiques IP
C = résistance chimique et
climatique
E = sécurité électromagnétique
Domaines d’utilisation
Le Single
Pair Ethernet (SPE) constitue la base de toute la communication basée sur
Ethernet. Il explore de nouveaux domaines d’utilisation et permet une
communication intelligente des appareils. En raison de ses bonnes
caractéristiques de transmission, même sur de longues distances, le SPE est
parfaitement adapté à la communication de réseau évolutive. Avec la tendance
des appareils miniaturisés, économes en ressources, le SPE vous offre plus de
place pour vos équipements électroniques grâce à des câbles compacts.
Les domaines d’utilisation privilégiés :
Votre partenaire clé pour la mise en réseau
intelligente
Phoenix Contact est votre partenaire clé pour l’intégration du Single Pair Ethernet, de l’interface de l’appareil, en passant par le câblage, jusqu’aux composants actifs du réseau, des capteurs sur le terrain, à l’ordinateur de bureau. En tant que pionnier dans le domaine de la numérisation, Phoenix Contact développe une gamme de produits complète.
Surveillance de la sécurité grâce à la technologie IO-Link
L’année dernière, nous avons lancé notre gamme de capteurs PSR SWITCH * utilisant la technologie de transpondeur RFID pour garantir le plus haut niveau de sécurité de votre machine. Cette année, nous vous présentons la suite !
Le relais de sécurité PSR-MC42
Le relais de sécurité PSR-MC42 possède deux circuits d’entrée à deux canaux permettant, par exemple, de surveiller simultanément un circuit d’arrêts d’urgence et jusqu’à 30 capteurs PSRSwitch, offrant une solution de sécurité complète dans un seul relais.
En plus d’être un relais de sécurité, le PSR-MC42 est un esclave IO-LINK permettant de surveiller individuellement chaque capteur de sécurité de remonter son état à un maître IO-LINK.
Ces informations peuvent être exploitées par le contrôleur principal et remontées à une supervision opérateur à l’aide, par exemple, de notre nouveau maître IO-Link.
Vous pouvez doncsurveiller le comportement de votre système de sécurité de manière précise et simple, quel que soit votre configuration réseau (Profinet, Modbus/TCP, Ethernet/IP..). Cela simplifie le câblage, réduit les temps d’arrêt et garantit le plus haut niveau de sécurité.
Le fonctionnement de l’ensemble du système est résumé dans cette vidéo
*Norme EN ISO 14119 (Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs)
Cette norme aborde et met en évidence le problème du masquage de défauts et donc la possibilité d’aboutir à une défaillance dangereuse du système de sécurité, notamment dans le cas de la mise en série de capteurs à contact libre de potentiel.
Grâce à la technologie OSSD (sorties statiques surveillées), notre gamme de capteurs de sécurité PSR Switch permet de s’affranchir de ce risque et de maintenir le niveau de sécurité le plus élevé (PLe/SIL3) jusqu’à 30 capteurs mis en série sur un même canal !
Contactez nos spécialistes pour plus d’informations !
Les parafoudres sont très souvent munis de voyants et de contact de défaut pour connaitre si la protection est fonctionnelle ou non. Le parafoudre peut être hors service très rapidement ou après plusieurs années. Il n’est pas possible d’anticiper sa fin de vie !
Le nouveau système ImpulseCheck détecte et mesure les ondes de chocs foudre ou surtensions réseaux en temps réel, sur chacun des 4 conducteurs actifs.
Les données cryptées sont analysées dans PROFICLOUD via une connexion internet. Un algorithme analyse l’ensemble de données et calcule l’état réel du parafoudre en fonction des caractéristiques des ondes de chocs ou surtensions réseau détectées, en tenant compte des différents mécanismes de vieillissement des différents composants, basés sur les normes d’essais et le type de parafoudre utilisé. L’outil d’analyse intégré au cloud reste évolutif dans un système automatique et intelligent.
Grâce à l’accès à PROFICLOUD, l’utilisateur dispose de l’ensemble des données analysées par chacun des 4 capteurs. Chaque évènement est visualisable avec traçabilité. Les surtensions de commutation réseau et les surtensions provenant des coups de foudre sont différentiées. Les données peuvent également être exportées afin que l’utilisateur puisse réaliser des analyses, tableaux ou histogrammes personnalisés.
ImpulseCheck est un outil d’analyse CEM pour l’installation électrique qui permet de cartographier précisément la localisation des états de fonctionnement et des perturbations détectées. L’utilisateur peut également configurer des notifications personnalisées telles que des rapports périodiques sur l’état de ses parafoudres ou encore dans le cadre de la vérification périodique des systèmes de protection contre la foudre conformément à la norme EN 62305-3 (Ex : Installations ICPE)
ImpulseCheck est un système très ouvert et l’interface peut très bien permettre l’utilisation de données dans des systèmes automatiques pour des applications futures basées sur les modèles numériques en pleine évolution.
La maintenance prédictive sera de plus en plus développée dans les années à venir. Les informations d’état, les évènements perturbants et leur fréquence seront de plus en plus nécessaires à une analyse toujours plus fine du comportement des systèmes de sécurité et de production pour lesquels la disponibilité et l’efficacité des systèmes devient impérative.