Yearly Archives: 2017

TERMITRAB Complete, le parafoudre pour l’instrumentation le plus étroit au monde !

From |

Phoenix Contact lance sa nouvelle gamme de parafoudres pour systèmes de Mesure/Commande/Régulation au pas de 3,5mm seulement.

TERMITRAB Complete offre différentes options telles que la signalisation d’état et le report de défaut ainsi que la débrochabilité.

Les parafoudres sont adaptés aux différentes tensions conventionnelles, pour les signaux binaires ou analogiques, avec niveau de SIL et compatibles Hart ou encore certifiés Ex pour les zones ATEX.

Grâce à un encombrement extrêmement réduit, ces parafoudres permettent une intégration dans les borniers d’interface et marshaling, sur les lignes de signaux liées à des systèmes de sécurité et/ou des boucles de mesure sensibles.

De plus, ils dont dotés de la connectique Push-in. Leur raccordement s’effectue donc de façon simple et rapide.

 

Découvrez les nombreux avantages de la gamme TERMITRAB Complete :

TERMITRAB complete propose une protection antisurtension de seulement 3,5 mm. Ce grâce à la connectique Push-in innovante et à l’utilisation de composants particulièrement plats. Les équipements de protection de format 6 mm présentent également une diversité de types de commutation et de propriétés unique en son genre.

 

 

 

 

Les équipements de protection de la gamme de produits TERMITRAB complete possèdent une protection contre les surcharges. Un dispositif de déconnexion garantit la bonne réaction en cas de surcharge thermique. En cas de surcharge, le dispositif de déconnexion se déclenche et la signale mécaniquement au niveau de l’équipement de protection. Si besoin, vous pouvez transmettre le statut de jusqu’à 40 équipements de protection situés au même endroit à la salle de contrôle via un module de signalisation à distance disponible en option.

 

 

 

TERMITRAB complete vous propose toujours le parasurtenseur parfaitement adapté à vos besoins. Du module ultra-compact pour interfaces analogiques et numériques de seulement 3,5 mm de largeur, aux équipements de protection enfichables et à plusieurs niveaux avec sectionnement par couteau intégré, indicateur d’état et option de signalisation à distance.

 

 

 

 

Avec les versions à couteau de sectionnement intégré, la boucle de mesure peut facilement être interrompue. Lors de l’installation, le côté terrain et le côté contrôle/commande sont installés indépendamment l’un de l’autre avec un sectionnement par couteau ouvert. Ce n’est qu’une fois le couteau de sectionnement fermé que le signal est alors activé. Lors des travaux de maintenance également, par ex. pour le contrôle des résistances de boucles, le sectionnement par couteau est très utile.

 

 

 

En cas de maintenance, les variantes enfichables permettent de remplacer le câblage rapidement et facilement sans devoir intervenir. Le signal de mesure n’est pas interrompu, et les valeurs de mesure restent donc toujours correctes. En cas de contrôles réguliers de la protection contre la foudre, les parafoudres enfichables sont contrôlés en toute simplicité avec CHECKMASTER 2. Cela permet d’obtenir toutes les données conformes aux normes pour les résultats des contrôles, mais aussi une maintenance préventive. Le détrompage mécanique évite par ailleurs toute permutation accidentelle des fiches de protection.

 

 

TERMITRAB complete offre également des solutions adaptées pour la protection de signaux dans les circuits à sécurité intrinsèque de type Ex i. Les propriétés du circuit à sécurité intrinsèque ne sont pas influencées par l’installation du module de protection antisurtension. L’installation est compatible avec la Zone 1 Ex, la zone 2 Ex ou la zone Non-Ex. Il est possible de rediriger des signaux raccordés j’usqu’à la zone 0 Ex. Les homologations sont conformes à ATEX et CEIEx.

 

 

 

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

 

Dans la technologie MCR, un grand nombre de lignes relie de nombreuses interfaces. Des surtensions peuvent se propager dans toutes les interfaces via ces lignes. Aidez-vous de notre configurateur pour choisir la protection adaptée aux besoins de votre application :

Démonstration :

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Pour configurer votre produit en quelques clics, suivez ce lien

 

Pour plus d’informations sur Termitrab Complete, cliquez ici !

 

Phoenix Contact, partenaire actif de l’éducation nationale

From |

A travers sa participation et son implication dans plusieurs concours étudiant, Phoenix Contact affiche sa volonté d’être un partenaire actif de l’éducation nationale.

Nous sommes passionnés de technologies. Et cette passion, nous souhaitons la communiquer. Notre volonté : rendre nos technologies accessibles et faire comprendre la technique aux jeunes, les encourager à s’y intéresser durant tout leur apprentissage. C’est la raison pour laquelle nous collaborons avec des partenaires issus de l’éducation. Grâce à notre expertise, nous accompagnons aussi bien les lycées, les écoles spécialisées que les universités.

C’est la saison des épreuves pour les étudiants !

  • Du lundi 15 mai au vendredi 19 mai, s’est déroulé au Lycée Lafayette de Champagne sur Seine (77), le concours général des métiers (CGM), organisé par le ministère de l’Education Nationale. Le Concours Général Des Métiers (CGM) a pour vocation de distinguer les meilleurs élèves et apprentis et de valoriser leurs travaux afin que leur prestation puisse servir de référence à l’ensemble des élèves français. Nous avons participé à ce concours pour la seconde année consécutive avec nos solutions d’E-mobility.

 

  • En parallèle du CGM 2017, Phoenix Contact a également contribué à la 6ème édition du concours MyEleec77 qui s’est tenue les 16 et 18 mai 2017 au lycée Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys (77). Ce concours annuel départemental d’électricité met en compétition les élèves les plus méritants de chaque lyçée de Seine & Marne. En plus du niveau départemental (MYELEEC77), ce concours s’est ouvert cette année nationalement et a accueilli des élèves en provenance de toute la France.

 

  • Enfin, le concours EEA (Club des Enseignants et des Chercheurs en Electronique, Electrotechnique et Automatique), a vocation à rassembler l’ensemble des enseignants/chercheurs de la communauté de l’Électronique, l’Électrotechnique, l’Automatique et du Signal et de l’Image organisés autour de ces quatre sections disciplinaires. Il propose ainsi aux écoles le concours « Mon projet en 5 minutes » qui a pour vocation de récompenser des projets étudiants dans le domaine de l’automatique, de l’informatique industrielle, de la productique, la robotique, l’électronique ou encore l’énergie électrique. Ce concours permet aux étudiants de présenter des projets aux professionnels du secteur et de promouvoir leur formation. Forts de ce succès en France, nous avons proposé aux lauréats les plus méritants du concours EAA de participer au concours international Xplore New automation award 2017-2018 organisé par le groupe. Les étudiants de l’IUT de Châteauroux rivaliseront donc avec plus de 80 autres universités internationales qui comme elles, soumettront des idées inspirantes qui illustrent les grandes possibilités offertes par la technologie d‘automatisation.

 

A travers ces concours, nous offrons ainsi aux étudiants, futurs jeunes techniciens, la possibilité d’accéder aux nouvelles technologies qui demain seront utilisées dans les industries françaises : les bornes de recharges de véhicule électriques, les technologies de connectique de raccordement rapide cuivre et fibre optique des réseaux industriels ainsi que des composants électrotechniques associés auprès des futurs acteurs des secteurs d’infrastructure et industriels énergétiques.

Nous les accompagnons dans leur cursus scolaire en leur fournissant du matériel sur le quel il pourront s’entrainer via des projets très concrets et quasi-opérationnels comme ceux réalisés à travers ces différents concours. Nous participons également en tant que membre du jury et en récompensant les participants avec nos produits.

Cet accompagnement est en totale adéquation avec nos valeurs : créer les solutions pour le futur et former ceux qui les mettrons en œuvre.

 

Retour en images sur le concours MyEleec

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Plus d’informations sur notre engagement en faveur de l’éducation : cliquez ici

 

Blocs répartiteurs PTFIX avec technologie Push-in. Déballer-raccorder-c’est terminé !

From |

Gagnez de l’espace et du temps avec les blocs de distribution PTFIX Push-in

Les nouveaux blocs répartiteurs intelligents PTFIX avec connectique Push-in sont fournis prêts à être raccordés pour un montage jusqu’à 80 % plus rapide qu’une solution pontée.

Les multiples possibilités de montage : montage sur rail DIN, montage direct ou collage avec différents nombres de pôles vous offrent un raccordement facile quelle que soit votre installation.

De plus, les blocs répartiteurs avec ou sans entrée alimentation, sont proposés en variantes 6, 12 et 18 points de connexion et sont disponibles dans 11 coloris différents pour une installation intuitive et sécurisée.

Ils peuvent être utilisés immédiatement et sont extensibles à votre guise. PTFIX est ainsi synonyme de répartition flexible et économique de la charge et du courant de commande.

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

Vos avantages

  • Blocs prêts à l’emploi pour un montage rapide sans pontage manuel et des économies de temps jusqu’à 80%
  • Configuration flexible dans votre application grâce à différentes options de montage: montage sur rail DIN, montage direct ou collage
  • Raccordement pré-traité et conducteur solide à économie de temps, grâce à une technologie de connexion directe sans outil
  • Le montage transversal permet d’économiser jusqu’à 50% d’espace sur le rail DIN
  • Attribution de la couleur du conducteur et du point terminal pour une installation intuitive et sécurisée avec onze couleurs
  • Connectez-vous en série sans perte de division et élargissez de manière flexible le potentiel avec les cavaliers standard
  • Options de test pour toutes les sondes de test communes

Les borniers PTFIX permettent de gagner du temps et de l’espace pour la fabrication d’ascenseurs

Le secteur de la fabrication d’ascenseurs a considérablement changé au cours des dernières années. Bien que la sécurité et la commodité soient toujours les critères primordiaux, les aspects de conception et de design gagnent en importance. Pour des raisons de coût, chaque millimètre d’espace d’installation doit être optimisé. Les constructeurs doivent ainsi faire preuve de souplesse, non seulement parce que les normes et les règles de sécurité changent fréquemment, mais aussi pour réduire les coûts de chaque installation. Les produits compacts et faciles à installer sont donc plébiscités. Les borniers doivent être connectés rapidement et facilement afin de gagner un maximum de temps.


Cliquez ici pour en savoir plus sur nos blocs de distribution PTFIX.

 

La cybersécurité au cœur de nos préoccupations

From |

Les systèmes industriels sont aujourd’hui fortement informatisés et interconnectés avec les systèmes d’information classiques et avec Internet. L’Industrie 4.0, l’Internet des Objets et Smart Grid représentent ainsi la situation actuelle.

Les automates et PC industriels mal protégés au cœur de votre procédé industriel sont vulnérables et deviennent des cibles privilégiées. Vos données sensibles sont ainsi exposées aux menaces et l’absence de mesure appropriée pour la sécurité peut devenir très coûteuse : perte de données, perte de savoir-faire, arrêt de la production, réputation, …

Un cas concret : la cyberattaque WannaCry

Un exemple concret est l’arrêt de l’outil de production dans les usines Renault. Le groupe a annoncé samedi 13 mai faire partie des entreprises infectées par un logiciel malveillant bloquant l’utilisation des ordinateurs. Le constructeur français a précisé que des sites de production en France étaient à l’arrêt suite à cette attaque.

L’attaquant a utilisé WannaCry, un virus de type ransomware (« rançongiciel ») qui se diffuse par le biais des courriels et qui prend en otage les usagers des ordinateurs en bloquant l’accès à leurs fichiers. Cette cyberattaque est basée sur une faille de Windows XP, d’où la vulnérabilité des PC industriels. En effet, ces-derniers sont rarement patchés et se trouvent confrontés aux multiples failles de sécurité de Windows.

Quelle est la démarche à suivre et quelles sont les mesures à appliquer pour sécuriser votre système de manière efficace ?

La cybersécurité au coeur de nos préoccupations

Phoenix Contact, grâce à son expérience en tant que fabricant de machines et à l’expertise de ses experts Innominate® (Phoenix Contact Cybersecurity) offre une gamme de systèmes et de solutions qui sont en mesure de protéger vos réseaux des dangers de sources internes et/ou externes. Nos produits sont développés pour garantir la sauvegarde du savoir-faire et de tous les actifs de données sensibles du processus de production. Protéger efficacement les différents sites de production, tel est l’objectif principal de nos solutions.

Nos solutions de cybersécurité assurent la protection de vos PC industriels des cyberattaques

Les firewalls mGuard de Phoenix Contact vous offrent une double protection.
Outre l’installation de règles de firewalls présentes au plus près des équipements, nous avons mis au point la technologie CIFS de surveillance des PC.
Ce concept place le firewall mGuard en capacité de scanner des répertoires choisis des PC, par exemple « system32 », et cela à la fréquence que vous déterminez.
Après un premier checksum, considéré comme une image propre, le mGuard va vérifier l’intégrité des répertoires et envoyer une alerte à la supervision dans le cas d’un fichier infecté. Cela permettra une action rapide avant propagation de la menace ou chiffrage des fichiers par un virus de type WannaCry.

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Plus d’informations

 

Highlights 2017 – Des solutions pour un avenir numérique

From |

Comme l’a déclaré M. Roland Bent, CTO de Phoenix Contact, « En exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies et en répondant aux exigences du marché, nous apportons sans cesse de passionnantes innovations. La tendance du monde à la numérisation doit en effet répondre à certains défis : la croissance de la population, le développement de mégalopoles, et la raréfaction des ressources. Nous avons besoin de plus d’énergie, d’air propre et d’eau saine.

Nous croyons que la numérisation offre le potentiel de surmonter ces défis. La mise en réseau intelligente des processus métier, des composants, des systèmes, des choses et des personnes est la clé des solutions du futur. Nos innovations 2017 y contribuent fortement. »

Découvrez nos nouveautés 2017 présentées à la foire d’Hanovre :

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

Si vous n’avez pas pu vous rendre à la foire d’Hanovre, retrouvez l’essentiel de notre actualité quotidienne ici : Hanover messe 2017 sur youtube

Besoin de plus d’infos ? Toutes nos innovations en détail sur notre site web : www.phoenixcontact.fr/highlights

Technologie SKEDD pour C.I.

From |

Phoenix Contact propose le tout premier connecteur pour circuit imprimé, doté de la technologie innovante d’insertion directe SKEDD associée au raccordement Push-in.

Ces nouveaux connecteurs se raccordent directement sur circuit imprimé au travers de trous de perçage métallisés. Avec cette solution, les utilisateurs n’ont donc plus besoin d’embases et les coûts de composants et de processus s’en trouvent ainsi réduits.

Ces connecteurs s’enfichent simplement au travers du circuit imprimé sans outil, et sont verrouillés grâce aux rivets à expansion, constituant ainsi un assemblage résistant aux vibrations.

La série SDC 2,5 convient aux sections de raccordement de 0,2 mm² et 2,5 mm². Elle est aussi conçue pour des courants et des tensions allant jusqu’à 12 A et 320 V (IEC). Cette gamme, au pas de 5,0 mm, est disponible de 1 à 16 pôles. Aussi, grâce au raccordement Push-in, elle offre un confort de raccordement simple, rapide et sécurisé.

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Plus d’informations sur la technologie SKEDD, cliquez ici !

 

Nouveau système d’impression mobile Thermomark Prime

From |

Optimiseé pour la performance

Phoenix Contact lance en exclusivité sa nouvelle imprimante mobile. Parfaitement autonome, son logiciel d’impression embarqué, son écran tactile et sa batterie vous permettra d’être aussi à l’aise au bureau que sur vos chantiers !

Dimensions réduites, ergonomie travaillée

  • Seulement 6 KG

Interface complète

  • USB-A, USB-B, LAN, SD-CARD

Fonctionnement sur batterie

  • 6h d’utilisation par cycle de charge
  • 500 impressions par charge
  • Batterie avec témoin lumineux d’état de charge
  • Changement de batterie rapide (5s)

Simplicité et rapidité d’utilisation

  • Détection automatique des repères et du ruban encreur
  • Aide et tutoriaux embarqués dans l’imprimante
  • Changement de ruban rapide en moins de 10 secondes

Large gamme de consommables

  • 600 repères disponibles souples et rigides
  • Blocs de jonction, fils, câbles, appareils, bouteonnerie, équipements, …
  • Une solution pour chaque application !

Sac à dos mobile bagpack – Idéal pour vos déplacements !

Emplacement pour :

  • Thermomark Prime
  • Consommables UCT, US
  • Chargeurs de repères
  • Alimentation 230 V
  • Poche pour tablette ou PC

Profitez de notre promotion !

Grand tirage au sort pour gagner une trottinette électrique

En achetant une Thermomark Prime entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, vous participez automatiquement au tirage au sort pour gagner une trottinette électrique SXT 1000 turbo d’une valeur de 599€.

 

Pour toute information complémentaire, contactez le service client au 01.60.17.98.98 ou votre commercial habituel.

Un début d’année riche en événements

From |

Cette année encore, Phoenix Contact France prévoit une année rythmée par plusieurs événements : expositions, séminaires et roadshow. Venez nous rencontrer, vous entretenir avec nos spécialistes et découvrir les nouveaux produits qui seront lancés cette année.

Au programme …
La foire de hanovre – Du 24 au 28 avril
Phoenix Contact expose à la foire de Hanovre chaque année. Avec l’un des plus grands stands de l’exposition, nous sommes en mesure de présenter un large éventail de notre portefeuille de produits. Nombre de nos innovations sont lancées à cette occasion, vous pourrez ainsi y découvrir nos nouveautés 2017. Plus d’informations sur notre site !

Les salons à venir en France – en mars :

Le cfia, salon référence de l’industrie agroalimentaire

Zoom sur nos solutions de connectique Push-in , connectique étanche , automatisation de vos installations et continuité de service.

Rendez-vous les 7, 8 & 9 mars 2017 au parc des expositions de Rennes – Stand C14/C13, Hall 9

Plus d’informations

Commandez votre badge

ENOVA – Salon dédié à l’électronique  les 15 et 16 mars 2017

Venez découvrir nos solutions en connectique pour circuits imprimés et appareils étanches à Strasbourg, Parc des Expositions Wacken – Stand C37, Hall 7.1

Plus d’informations

Commandez votre badge

Sifer, solutions innovantes pour l’industrie ferroviaire

Rendez-vous les 21, 22 et 23 mars au grand Palais de Lille sur le stand 226, hall 2 !

Plus d’informations

Commandez votre badge

Salons Sidec – du tertiaire à l’industrie, toute l’expertise Phoenix Contact à portée de main !
Le lieu pour découvrir et tester nos dernières innovations produits : imprimante Thermomark Prime, raccord QPD, système de communication sans fil Radioline.

Retrouvez-nous Stand I-8, les 8 et 9 mars au Parc Floral de Paris.

Plus d’informations

Commandez votre badge

Et les 29 et 30 mars à Bordeaux.

Plus d’informations

Commandez votre badge

Roadshow ; Infoliner tour 2017

Du 15 mai au 7 juillet, Phoenix Contact France fait un tour de France avec son bus « Infoliner ».
Retrouvez toute l’offre de Phoenix Contact près de chez vous !
Contactez votre commercial habituel pour prendre rendez-vous.

Séminaires sécurité et disponibilité

Nous vous proposons 3 dates de séminaires à travers la France pour mieux comprendre, anticiper et gérer la sécurité de l’ensemble de votre chaîne de production des bâtiments, aux machines jusqu’aux datas.
Avec notre vision 360° de la sécurité, nos séminaires vous permettront d’assurer une disponibilité optimale de vos installations.

Inscrivez -vous en ligne

Formations distributeurs

Nos modules de formation en région vous permettent d’acquérir les compétences nécessaires à la présentation et à l’utilisation de nos dernières innovations produits.

Organisée en région, c’est l’occasion pour les équipes locales d’échanger et de rencontrer notre équipe d’experts.

Inscrivez -vous en ligne

Technologie de raccordement Push-in de Phoenix Contact

From |

Push-in est la technologie de raccordement du futur issue de plusieurs années de développement et de savoir-faire de Phoenix Contact.

 

 

Découvrez tous les avantages de la technologie Push-in de Phoenix Contact …

Grâce à la technologie de connexion Push-in de Phoenix Contact, vous pouvez raccorder toute votre application facilement et sans outil. Une gamme de produits complète est disponible pour un câblage cohérent du terrain à de l’armoire de commande.

Simple, fiable et rapide, elle vous permet d’établir sans outil la connexion des capteurs-actionneurs, blocs de jonction, connecteurs pour circuit imprimé, composants d‘interface et composants d‘automatisation. Insérez le fil et c’est fini : le gain de temps est garanti !

Le profil de ressort spécial permet une insertion sans effort de conducteurs avec des embouts de 0,25 mm² ou plus. Pour des fils souples  munis d’embouts ou des fils rigide, il suffit d’insérer le conducteur dans l’unique orifice qui est dédié au conducteur.

L’introduction du conducteur déclenche l’ouverture automatique du ressort de contact. Les forces d’introduction réduites facilitent l’insertion et l’établissement du contact. De plus, les qualités de contact bien supérieures aux normes applicables assurent un raccordement fiable et de très haute qualité.

 

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Plus d’informations sur notre site, cliquez ici !

 

Just Push-in ! 

Jouez sur notre site et tentez de gagner des cadeaux !

www.pushin-phoenixcontact.fr