Le démarreur moteur hybride CONTACTRON regroupe au sein d’un seul boîtier (22,5 mm) toutes les fonctions d’un contacteur d’inversion classique, ainsi que la protection thermique et le contacteur de sécurité.
Ce concentré de technologie permet d’économiser du temps et de réaliser un câblage clair. Par rapport à une solution électromécanique classique, les frais de câblage, ainsi que l’encombrement, sont réduits de 75%.
Les démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON réunissent, en fonction des besoins, jusqu’à cinq fonctions en un seul appareil :
- un ou deux sens de rotation
- protection thermique du moteur
- fonction contacteur de sécurité (jusqu’à PLe / cat. 3)
- protection contre les courts-circuits (par fusible)
Pour les applications plus importantes, type convoyages, nos solutions communicantes vous offrent une souplesse de pilotage avec les réseaux standards du marché (Profibus, ProfiNet, Modbus/TCP, IO Link, …) ainsi qu’un diagnostic accru permettant une maintenance simplifiée (message d’erreur clair, compteur d’événements, …).