Extra-plats avec des hauteurs de seuleument 8,0 mm, les nouveaux blocs de jonction Push-in pour C.I. de la série SPTAF 1 de Phoenix Contact acceptent des sections de raccordement de 0,2 à 1,5 mm².
Avec des pas de 3,5 mm et 5,0 mm, ils sont aussi disponibles de 2 à 16 pôles (mix-couleurs et nombres de pôles élevés possibles sur demande)
Ils sont également conçus pour des courants et des tensions allant jusqu’à 16A et 320V.
Dotée de la technologie de Push-in, ils se raccordement facilement et simplement grâce à leurs larges entennoirs inclinés à 45°.
Autre avantage : trois types de poussoirs aussi sont disponibles (affleurants, externes et auto-bloquants).
Ils permettent en particulier à l’utilisateur de choisir la variante la plus adaptée à son besoin et son application afin d’assurer un actionnement et une ergonomie optimisés.
Plus d’informations sur notre site, cliquez ici !
Et retrouvez toutes nos solutions de connectique sur le salon Enova Paris
Les 19, 20 et 21 septembre, Paris porte de Versailles – Stand J10, hall 4