Monthly Archives: juillet 2017

TERMITRAB Complete, le parafoudre pour l’instrumentation le plus étroit au monde !

From |

Phoenix Contact lance sa nouvelle gamme de parafoudres pour systèmes de Mesure/Commande/Régulation au pas de 3,5mm seulement.

TERMITRAB Complete offre différentes options telles que la signalisation d’état et le report de défaut ainsi que la débrochabilité.

Les parafoudres sont adaptés aux différentes tensions conventionnelles, pour les signaux binaires ou analogiques, avec niveau de SIL et compatibles Hart ou encore certifiés Ex pour les zones ATEX.

Grâce à un encombrement extrêmement réduit, ces parafoudres permettent une intégration dans les borniers d’interface et marshaling, sur les lignes de signaux liées à des systèmes de sécurité et/ou des boucles de mesure sensibles.

De plus, ils dont dotés de la connectique Push-in. Leur raccordement s’effectue donc de façon simple et rapide.

 

Découvrez les nombreux avantages de la gamme TERMITRAB Complete :

TERMITRAB complete propose une protection antisurtension de seulement 3,5 mm. Ce grâce à la connectique Push-in innovante et à l’utilisation de composants particulièrement plats. Les équipements de protection de format 6 mm présentent également une diversité de types de commutation et de propriétés unique en son genre.

 

 

 

 

Les équipements de protection de la gamme de produits TERMITRAB complete possèdent une protection contre les surcharges. Un dispositif de déconnexion garantit la bonne réaction en cas de surcharge thermique. En cas de surcharge, le dispositif de déconnexion se déclenche et la signale mécaniquement au niveau de l’équipement de protection. Si besoin, vous pouvez transmettre le statut de jusqu’à 40 équipements de protection situés au même endroit à la salle de contrôle via un module de signalisation à distance disponible en option.

 

 

 

TERMITRAB complete vous propose toujours le parasurtenseur parfaitement adapté à vos besoins. Du module ultra-compact pour interfaces analogiques et numériques de seulement 3,5 mm de largeur, aux équipements de protection enfichables et à plusieurs niveaux avec sectionnement par couteau intégré, indicateur d’état et option de signalisation à distance.

 

 

 

 

Avec les versions à couteau de sectionnement intégré, la boucle de mesure peut facilement être interrompue. Lors de l’installation, le côté terrain et le côté contrôle/commande sont installés indépendamment l’un de l’autre avec un sectionnement par couteau ouvert. Ce n’est qu’une fois le couteau de sectionnement fermé que le signal est alors activé. Lors des travaux de maintenance également, par ex. pour le contrôle des résistances de boucles, le sectionnement par couteau est très utile.

 

 

 

En cas de maintenance, les variantes enfichables permettent de remplacer le câblage rapidement et facilement sans devoir intervenir. Le signal de mesure n’est pas interrompu, et les valeurs de mesure restent donc toujours correctes. En cas de contrôles réguliers de la protection contre la foudre, les parafoudres enfichables sont contrôlés en toute simplicité avec CHECKMASTER 2. Cela permet d’obtenir toutes les données conformes aux normes pour les résultats des contrôles, mais aussi une maintenance préventive. Le détrompage mécanique évite par ailleurs toute permutation accidentelle des fiches de protection.

 

 

TERMITRAB complete offre également des solutions adaptées pour la protection de signaux dans les circuits à sécurité intrinsèque de type Ex i. Les propriétés du circuit à sécurité intrinsèque ne sont pas influencées par l’installation du module de protection antisurtension. L’installation est compatible avec la Zone 1 Ex, la zone 2 Ex ou la zone Non-Ex. Il est possible de rediriger des signaux raccordés j’usqu’à la zone 0 Ex. Les homologations sont conformes à ATEX et CEIEx.

 

 

 

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

 

Dans la technologie MCR, un grand nombre de lignes relie de nombreuses interfaces. Des surtensions peuvent se propager dans toutes les interfaces via ces lignes. Aidez-vous de notre configurateur pour choisir la protection adaptée aux besoins de votre application :

Démonstration :

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Pour configurer votre produit en quelques clics, suivez ce lien

 

Pour plus d’informations sur Termitrab Complete, cliquez ici !

 

Phoenix Contact, partenaire actif de l’éducation nationale

From |

A travers sa participation et son implication dans plusieurs concours étudiant, Phoenix Contact affiche sa volonté d’être un partenaire actif de l’éducation nationale.

Nous sommes passionnés de technologies. Et cette passion, nous souhaitons la communiquer. Notre volonté : rendre nos technologies accessibles et faire comprendre la technique aux jeunes, les encourager à s’y intéresser durant tout leur apprentissage. C’est la raison pour laquelle nous collaborons avec des partenaires issus de l’éducation. Grâce à notre expertise, nous accompagnons aussi bien les lycées, les écoles spécialisées que les universités.

C’est la saison des épreuves pour les étudiants !

  • Du lundi 15 mai au vendredi 19 mai, s’est déroulé au Lycée Lafayette de Champagne sur Seine (77), le concours général des métiers (CGM), organisé par le ministère de l’Education Nationale. Le Concours Général Des Métiers (CGM) a pour vocation de distinguer les meilleurs élèves et apprentis et de valoriser leurs travaux afin que leur prestation puisse servir de référence à l’ensemble des élèves français. Nous avons participé à ce concours pour la seconde année consécutive avec nos solutions d’E-mobility.

 

  • En parallèle du CGM 2017, Phoenix Contact a également contribué à la 6ème édition du concours MyEleec77 qui s’est tenue les 16 et 18 mai 2017 au lycée Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys (77). Ce concours annuel départemental d’électricité met en compétition les élèves les plus méritants de chaque lyçée de Seine & Marne. En plus du niveau départemental (MYELEEC77), ce concours s’est ouvert cette année nationalement et a accueilli des élèves en provenance de toute la France.

 

  • Enfin, le concours EEA (Club des Enseignants et des Chercheurs en Electronique, Electrotechnique et Automatique), a vocation à rassembler l’ensemble des enseignants/chercheurs de la communauté de l’Électronique, l’Électrotechnique, l’Automatique et du Signal et de l’Image organisés autour de ces quatre sections disciplinaires. Il propose ainsi aux écoles le concours « Mon projet en 5 minutes » qui a pour vocation de récompenser des projets étudiants dans le domaine de l’automatique, de l’informatique industrielle, de la productique, la robotique, l’électronique ou encore l’énergie électrique. Ce concours permet aux étudiants de présenter des projets aux professionnels du secteur et de promouvoir leur formation. Forts de ce succès en France, nous avons proposé aux lauréats les plus méritants du concours EAA de participer au concours international Xplore New automation award 2017-2018 organisé par le groupe. Les étudiants de l’IUT de Châteauroux rivaliseront donc avec plus de 80 autres universités internationales qui comme elles, soumettront des idées inspirantes qui illustrent les grandes possibilités offertes par la technologie d‘automatisation.

 

A travers ces concours, nous offrons ainsi aux étudiants, futurs jeunes techniciens, la possibilité d’accéder aux nouvelles technologies qui demain seront utilisées dans les industries françaises : les bornes de recharges de véhicule électriques, les technologies de connectique de raccordement rapide cuivre et fibre optique des réseaux industriels ainsi que des composants électrotechniques associés auprès des futurs acteurs des secteurs d’infrastructure et industriels énergétiques.

Nous les accompagnons dans leur cursus scolaire en leur fournissant du matériel sur le quel il pourront s’entrainer via des projets très concrets et quasi-opérationnels comme ceux réalisés à travers ces différents concours. Nous participons également en tant que membre du jury et en récompensant les participants avec nos produits.

Cet accompagnement est en totale adéquation avec nos valeurs : créer les solutions pour le futur et former ceux qui les mettrons en œuvre.

 

Retour en images sur le concours MyEleec

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.

 

Plus d’informations sur notre engagement en faveur de l’éducation : cliquez ici