Gagnez de l’espace et du temps avec les blocs de distribution PTFIX Push-in
Les nouveaux blocs répartiteurs intelligents PTFIX avec connectique Push-in sont fournis prêts à être raccordés pour un montage jusqu’à 80 % plus rapide qu’une solution pontée.
Les multiples possibilités de montage : montage sur rail DIN, montage direct ou collage avec différents nombres de pôles vous offrent un raccordement facile quelle que soit votre installation.
De plus, les blocs répartiteurs avec ou sans entrée alimentation, sont proposés en variantes 6, 12 et 18 points de connexion et sont disponibles dans 11 coloris différents pour une installation intuitive et sécurisée.
Ils peuvent être utilisés immédiatement et sont extensibles à votre guise. PTFIX est ainsi synonyme de répartition flexible et économique de la charge et du courant de commande.
Vos avantages
- Blocs prêts à l’emploi pour un montage rapide sans pontage manuel et des économies de temps jusqu’à 80%
- Configuration flexible dans votre application grâce à différentes options de montage: montage sur rail DIN, montage direct ou collage
- Raccordement pré-traité et conducteur solide à économie de temps, grâce à une technologie de connexion directe sans outil
- Le montage transversal permet d’économiser jusqu’à 50% d’espace sur le rail DIN
- Attribution de la couleur du conducteur et du point terminal pour une installation intuitive et sécurisée avec onze couleurs
- Connectez-vous en série sans perte de division et élargissez de manière flexible le potentiel avec les cavaliers standard
- Options de test pour toutes les sondes de test communes
Les borniers PTFIX permettent de gagner du temps et de l’espace pour la fabrication d’ascenseurs
Le secteur de la fabrication d’ascenseurs a considérablement changé au cours des dernières années. Bien que la sécurité et la commodité soient toujours les critères primordiaux, les aspects de conception et de design gagnent en importance. Pour des raisons de coût, chaque millimètre d’espace d’installation doit être optimisé. Les constructeurs doivent ainsi faire preuve de souplesse, non seulement parce que les normes et les règles de sécurité changent fréquemment, mais aussi pour réduire les coûts de chaque installation. Les produits compacts et faciles à installer sont donc plébiscités. Les borniers doivent être connectés rapidement et facilement afin de gagner un maximum de temps.
Cliquez ici pour en savoir plus sur nos blocs de distribution PTFIX.