Push-in est la technologie de raccordement du futur issue de plusieurs années de développement et de savoir-faire de Phoenix Contact.
Découvrez tous les avantages de la technologie Push-in de Phoenix Contact …
Grâce à la technologie de connexion Push-in de Phoenix Contact, vous pouvez raccorder toute votre application facilement et sans outil. Une gamme de produits complète est disponible pour un câblage cohérent du terrain à de l’armoire de commande.
Simple, fiable et rapide, elle vous permet d’établir sans outil la connexion des capteurs-actionneurs, blocs de jonction, connecteurs pour circuit imprimé, composants d‘interface et composants d‘automatisation. Insérez le fil et c’est fini : le gain de temps est garanti !
Le profil de ressort spécial permet une insertion sans effort de conducteurs avec des embouts de 0,25 mm² ou plus. Pour des fils souples munis d’embouts ou des fils rigide, il suffit d’insérer le conducteur dans l’unique orifice qui est dédié au conducteur.
L’introduction du conducteur déclenche l’ouverture automatique du ressort de contact. Les forces d’introduction réduites facilitent l’insertion et l’établissement du contact. De plus, les qualités de contact bien supérieures aux normes applicables assurent un raccordement fiable et de très haute qualité.
Plus d’informations sur notre site, cliquez ici !
Just Push-in !
Jouez sur notre site et tentez de gagner des cadeaux !