Communiquez avec vos équipements dans le monde entier – A partir du 1er mars, pour l’achat de …
- 2 TC MOBILE ou,
- 3 RADIOLINE ou,
- 2 MODEMS 3G ou,
- 2 MUX
Recevez un boîtier de partage multimédia !
La boîtier Power & share vous permet de partagez le contenu d’une carte SD ou d’une clé USB sur tous vos périphériques iOS et Android, vous pourrez également sauvegardez vos photos, vidéos, contacts, mémos, musiques via Wi-Fi .
Pour bénéficier de cette offre, envoyez le bordereau de livraison de votre commande comportant les références éligibles à l’action et vos coordonnées.
Par mail à easyshare@phoenixcontact.fr ou par courrier à Phoenix Contact – Action Easy Share – 52 Boulevard de Beaubourg, Emerainville – 77436 Marne La Vallée Cedex 2.
Après vérification par nos services, Nous vous enverrons le boîtier.
Liste des produits éligibles :
TC MOBILE (Surveillance des valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile) :
TC MOBILE I/O X200 – 2903805
TC MOBILE I/O X200 AC – 2903806
TC MOBILE I/O X300 – 2903807
TC MOBILE I/O X300 AC – 2903808
RADIOLINE (Echange de signaux sans fil jusqu’à 20km)
RAD-2400-IFS – 2901541
RAD-868-IFS – 2904909
MODEM (Accès à distance sécurisé)
PSI-MODEM-3G/ROUTER – 2314008
PSI-MODEM-GSM/ETH – 2313355
TC MGUARD RS4000 3G VPN – 2903440
TC MGUARD RS2000 3G VPN – 2903441
MUX (Multiplexeur de signaux d’E/S en Bluetooth)
ILB BT ADIO MUX-OMNI – 2884208
ILB BT ADIO MUX-PANEL – 2884509