Solution de raccordement QPD – Simple, rapide, étanche…
Phoenix Contact propose désormais pour les artisans électriciens, un nouveau système de raccordement de câbles, simple, rapide et étanche. Le QPD (Quick Power distribution) est un produit qui permet de raccorder en 4 étapes simples deux bouts de câbles. Pour l’installation il suffit donc de
- dégainer le câble,
- positionner les fils dans le passe-fil
- couper à raz les fils
- visser le raccord …
….et c’est terminé !
Pour l’installateur fini donc le raccord fastidieux, long et sans garantie d’étanchéité des boîtes de dérivation couplées à du gel silicone. Le raccord QPD est la solution idéale pour l’électricien pour garantir une installation de qualité et étanche, avec un gain de temps d’installation de 80 % par rapport aux solutions habituelles. Pour exemple, la pose d’un prolongateur de câble ne nécessite que 2 minutes à l’installateur !
De faible encombrement, il est très pratique à transporter et très confortable à utiliser. A noter qu’aucun outil spécial n’est nécessaire pour l’utilisation du raccord QPD. Enfin de par sa conception robuste, QPD répond aux exigences de l’indice de protection IP68/IP69k et de la catégorie de résistance aux chocs IK07.
Le raccord QPD est dès à présent disponible chez votre distributeur de matériel électrique habituel. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.phoenixcontact.fr/qpd