Por Celeste Silva | Gerente de Marketing de Produto em Interface, Solution Center e e-Mobility
Confiável e seguro: os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos e digitais, de modo seguro e sem interferências. Além da proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de materiais, MACX Analog inclui segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849.
Suas vantagens
- Seguro e confiável: certificações Ex internacionais e segurança funcional conforme SIL e PL;
- Alta qualidade do sinal graças a isolamento galvânico seguro e longa vida útil operacional devido ao autoaquecimento reduzido;
- Apenas 12,5 mm de largura para funções padrão de um e dois canais;
- Jumpeamento de energia de 24 V simples com mensagem de erro coletiva ou entrada de faixa ampla até 230 V AC/DC;
- Tecnologia de conexão de fácil manutenção: bornes codificados e plugáveis.


E agora também com INMETRO

Conheça mais sobre os nossos produtos:
Saiba mais! Entenda como é feita a classificação de Área EX
As áreas potencialmente explosivas são alocadas em zonas padrão que são diferenciadas em dois tipos:
• Áreas com risco de explosão de gás.
• Áreas com risco de explosão de poeira
Anteriormente, as zonas para gases eram definidas na EN 60079-10 e para pós na EN 61241-10.
Ao transferir a série EN 61241 de normas relacionadas à poeira para a série EN 60079, a classificação em áreas com risco de explosão de gás e naquelas com risco de explosão de poeira foi mantida na EN 60079-10 Parte 10-1 e Parte 10-2.
O Comitê Europeu de Normalização (CEN) também criou a norma EN 1127-1. Essa norma contém informações básicas sobre proteção contra explosão e fornece suporte para as Diretivas ATEX (2014/34 / EU e 1999/92 / EC).
Zonas para áreas com risco de explosão de gás
As zonas para áreas com risco de explosão de gás são definidas na EN 60079-10-1.