Top 5 producten voor de Water/Wastewater markt

From |

Geschreven door Hugo Van Rillaer, Industry Manager Water/Wastewater bij Phoenix Contact België.

Zowel voor de automatisering van uw watervoorziening als voor behandeling van rioolwater – Phoenix Contact is al sinds vele jaren een betrouwbare partner voor de watermanagementsbranche.

Hier zijn 5 oplossingen die het verschil kunnen maken voor uw installatie…

1. Varioface Systeembekabeling

varioface systeembekabeling

Varioface systeembekabeling bis

 

 

 

 

 

 

 

Het systeem in één oogopslag: VARIOFACE-systeembekabeling met steekbare componenten

De Varioface-systeembekabeling bestaat uit de volgende componenten:

A) FrontadapterVarioface systeembekabeling tris

Rangeert de signalen, zodat de bewerkelijke aansluiting van afzonderlijke aders niet meer nodig is. Deze wordt eenvoudigweg op de bijpassende I/O-kaart van de besturing gestoken. Er zijn
oplossingen leverbaar voor de volgende besturingsfabrikanten: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc,  Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa.

B) Systeemkabel

Via een voorgeconfectioneerde systeemkabel worden de signalen van de besturing naar het moduul doorgegeven. Ze zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen (lengte, pooltal en afscherming).

C) Modulen

Het moduul geeft de besturings- en veldsignalen door. Profiteer ook hier van het zeer diverse aanbod in het productenprogramma. De modulen zijn leverbaar met verschillende aansluittechnieken, bouwbreedten en functies.

Uw voordelen:

  • uiterst veelzijdig: keuze uit diverse functies zoals relais, solid-state-relais of doorgaande aansluiting
  • individuele opbouw door interfacemodulen in 1-, 2- of 3-draads aansluittechniek
  • flexibel – aansluiten met schroef-, veerdruk- of push-in-aansluittechniek
  • snelle, foutloze en uniforme aansluiting door voorgeconfectioneerde systeemkabels
  • eenvoudige engineering met engineering crosslist of online-selector

2. CONTACTRON – voor minder bedradingswerkzaamheden

Met de CONTACTRON-hybride motorstarters “4 in 1” worden alle klassieke omkeermotorstarter-functies, inclusief veiligheidsfuncties, in één moduul geïntegreerd.

De interne belastings- en vergrendelingsschakelingen besparen tijd en leveren een overzichtelijke bedrading in de schakelkast op. Vergeleken met de mechanische standaardoplossing worden de bedradingswerkzaamheden met 75 procent teruggebracht.

Eenvoudig sneller aansluiten

Contactron

contactron bis

 

 

 

 

 

 

CONTACTRON-hybride motorstarters combineren, afhankelijk van wat nodig is, vier functies in één moduul. Hiertoe behoren de rechtsdraaiend-functie, met eenvoudige aansturing via een 24 V-PLC-uitgangskaart, en linksdraaiend met optionele omkeerfunctie inclusief bekabeling van de vergrendeling en belasting.

Bovendien beveiligen de modulen de motor met een geïntegreerd motorbeveiligingsrelais met automatische functie en remote reset-functie. Verder worden met de geïmplementeerde Safety-functie de nood-uit-eisen volgens Per formance Level e (PL e)/ Categorie 3 (Cat. 3) gerealiseerd.

Vergelijking: Hoofdstroomcircuit motor-omkeerschakeling. Tot 75% minder bedradingswerkzaamheden in vergelijking met traditionele manieren.
motor-omkeerschakeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Draadloze datacommunicatie

draadloze datacommunicatie

 

 

 

 

 

 

 

Draadloze datacommunicatie overtuigt zowel binnen als buiten door de betrouwbare overdracht, het geringe onderhoud en de hogere beschikbaarheid van de installatie. Ontdek met producten van Phoenix Contact de talrijke mogelijkheden om draadloze techniek winstgevend in uw applicatie toe te passen.

Uw voordelen:

  • voor elke toepassing de juiste oplossing dankzij het grote aantal technologieën
  • uitgebreid productenprogramma voor de overdracht van alle signalen en data door het omvangrijke productassortiment
  • hoogwaardige en betrouwbare producten dankzij onze jarenlange ervaring met draadloze industriële oplossingen

 

4. Overspanningsbeveiliging voor voeding, data en M+R techniek

Effectief beveiligen :
Wilt u dat uw installaties ongestoord hun werk kunnen doen? Overspanningsbeveiliging is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

overspanningsbeveiliging

Hoogfrequente, energie-arme storingen kunt u met ontstoorfilters afvlakken en verhelpen. Gaat het om transiënte en energierijke spanningspieken, dan zorgen bliksem- en overspanningsbeveiligingsmodulen voor de beveiliging.

 

Uw voordelen

  • beveiliging van alle gangbare toepassingen en signalen door compleet productenprogramma vele toepassingsgebieden – bouwvormen en aansluittechnieken voor elke applicatie
  • ruimtebesparende en voordelige installatie dankzij de smalle bouwvorm
  • eenvoudige controle door steekbare overspanningsbeveiliging
  • beveiliging tegen transiënte en hoogfrequente spanningen met combinaties van ontstoorfilters en overspanningsbeveiliging

 

5. Software libraries

De Waterworx-bibliotheek, breidt de besturingstechniek van Phoenix Contact uit met functies voor procesautomatisering op het gebied van watermanagement zoals bijv. kleppen, metingen, regelingen.
waterworx software

 

 

 

 

 

 

 

Uw voordelen:

  • geminimaliseerde engineeringskosten bij de programmering dankzij voorgeconfectioneerde functiebouwstenen
  • minder onderhoudswerkzaamheden dankzij uniforme programmering van uw installatie
  • branchespecifieke bibliotheek voor de procesautomatisering in de drinkwatervoorziening en waterzuivering
  • eenvoudige integratie van M&R-techniek met voorgeprogrammeerde functiebouwstenen
  • gebruikersvriendelijke bouwstenen, software en hulpprogramma’s

 

Aquarama 2015

aquarama-logo

Phoenix Contact neemt deel aan de komende Aquarama beurs op 22 oktober 2015 in de Brabanthal te Leuven.  Het enige netwerk-event rond watertechnologie in België.
Met diverse workshops en doorlopend gratis beurs. Vakbeurs voor de watertechnologie en duurzaam watergebruik in de industrie.

www.aquarama.be

Met vragen of voor meer informatie kan u steeds terecht bij Hugo Van Rillaer: hvanrillaer@phoenixcontact.be

Share

Share

Tell your friends about us!

Contacteer ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *