Even kort mezelf voorstellen:
Mijn naam is Björge Joacim en ik werk sinds 2001 bij Phoenix Contact. Ik begon als technisch specialist van onze elektronische producten maar sinds 2014 ben ik als Product Manager Interface aan de slag. Mijn uitgebreide productkennis gebruik ik graag om voor uw applicatie de perfecte oplossing aan te bieden.
Contacteer mij op bjoacim@phoenixcontact.be voor meer informatie of vragen over onze elektronische producten.
Met een portfolio van ongeveer 70.000 verschillende producten biedt Phoenix Contact een brede waaier aan oplossingen voor de meest uiteenlopende applicaties. Het Interface gamma bevat de elektronische modules van Phoenix Contact. De meest gebruikte hiervan zijn gebundeld in deel 7 van onze uitgebreide catalogus.
Ons INTERFACE-gamma is op zich al bijzonder uitgebreid dus loods ik u er graag even op beknopte wijze doorheen.
In de geest van onze slogan “Inspiring innovations” ontwerpt Phoenix Contact al jarenlang vele elektronische innovaties. Elk jaar stellen we onze nieuwigheden voor. In 2014 was een opmerkelijke vernieuwing de wijze waarop we onze relais ‘slim’ hebben gemaakt.
Daarom geef ik in deze eerste blogpost van mijn hand graag een woordje uitleg bij PLC LOGIC.
PLC LOGIC verenigt relaistechniek, systeembekabeling en controllerlogica.
De voordelen van PLC LOGIC:
- Een compact systeem: 50mm
- Afzonderlijke relais of potentiaalverdeling vallen weg
- Enorm flexibel
- Relais/optos bestaan voor in- en uitgangen
- Vrije keuze van het aantal relais/optos
- Verschillende aansluittechnieken (schroef/push-in)
- Zeer service-vriendelijk
- Bij defecten zijn de relais individueel verwisselbaar
- 2 analoge ingangen 0-10V
- 8 digitale ingangen op de adapter waarvan 2 naar keuze analoog
- 16 IO’s uitbreidbaar
- Met 2 extra V8 PLC adapters tot 48 IO’s
- Integreerbaar in netwerken via gateways
- Profibus, Profinet
- Modbus RTU, Modbus TCP
- Devicenet, CANopen
- Ethernet IP
Het toepassingsgebied van PLC LOGIC in een oogopslag:
PLC LOGIC brengt individuele relais binnen de wereld van kleinschalige controllers. Phoenix Contact heeft reeds een uitgebreider gamma genaamd NANOline ter beschikking en kan samen met het Inline/AXC gamma (kleine PLC’s) / RFC (grote PLC’s) alle mogelijke automatiseringstaken aan.
PLC LOGIC werd reeds ingezet voor de volgende opdrachten:
- gebouwenautomatisering in hospitalen
- geautomatiseerde deur van labokasten
- gebalanceerde water-vloeistofopslag in schepen
- geautomatiseerde laad- & liftsystemen
Het PLC LOGIC systeem is ook uiterst geschikt voor machinebouw en kleine gebouwenautomatisering:
- Lichtsturingen
- Koel-, ventilatie- en verwarmingsopdrachten
- Toegangscontrole
- Mixers, snijmachines, liften
- Alarmsystemen
Contacteer mij voor meer informatie over PLC LOGIC of ons Interface gamma op bjoacim@phoenixcontact.be