Phoenix Contact: one-stop-shop voor connectoren en elektronicabehuizingen.

From |
Gert Dierckx - Product Manager Device Connections

Gert Dierckx – Product Manager Device Connections

Even kort mezelf voorstellen
Mijn naam is Gert Dierckx en als productmanager voor de toestelverbindingen (Device Connections) wil ik de schakel zijn tussen jouw specifieke applicatie en ons uitgebreide productgamma. De ervaring die ik heb opgedaan als productontwikkelaar en procesingenieur in elektronicabestukking zet ik graag mee in.

Contacteer mij op gdierckx@phoenixcontact.be voor meer informatie of vragen over connectoren en elektronicabehuizingen.

 

Met een portfolio van ongeveer 70.000 verschillende producten biedt Phoenix Contact een brede waaier aan oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn onze connectoren en behuizingssystemen, ongeacht of ze nu waterdicht moeten zijn, op een printplaat komen te staan of op een Din-rail gemonteerd moeten worden.

Een ervaren gids komt daarom goed van pas, en laat dat nu net mijn rol zijn.

Overzicht Device Connections Phoenix Contact

De 3 grote onderverdelingen binnen Device Connections bij Phoenix Contact.

Thinking out of the box is verleden tijd
Zoals Creax het stelt: “Innovatie is niet altijd even innoverend als het lijkt”.
Er zijn immers nog massa’s onontdekte oplossingen inside the box. ‘The box’ is in dit verhaal de elektronicabehuizing.

In deze blogpost ga ik graag dieper in op de behuizingssystemen, de andere twee productgroepen stel ik later nog aan jullie voor.

De verschillende behuizingsoplossingen in ons gamma bieden je mogelijkheden voor printoppervlaktes van 2.000mm² tot 15.000mm². Dus of je nu een snelle oplossing zoekt, iemand met ervaring in spuitgieten of simpelweg een professionele look & feel voor je elektronica wil hebben? Er is een oplossing beschikbaar.

Behuizingstypes volgens functionaliteit

Behuizingstypes volgens functionaliteit

5 stappen om je elektronica te beschermen, voorzien van aansluitingen, vorm, kleur en functie.

Stap 1: Kies de juiste behuizing voor je elektronica.
We bieden een breed scala aan standaard elektronicabehuizingen aan die verder aangepast kunnen worden. Elke behuizingsserie wordt geleverd met een reeks standaard opties zoals verschillende breedtes en hoogtes, geïntegreerde bussystemen, apparatenconnectiviteit enz. Om het ontwerpproces te vergemakkelijken stellen we  3D CAD data en printplaat contouren beschikbaar.

Brochure aanvragen? Contacteer mij: gdierckx@phoenixcontact.be of bekijk ze online.

Stap 2: Beslis over de connectiviteit.
Wij bieden een uitgebreid assortiment van connectoroplossingen specifiek ontworpen voor onze elektronicabehuizingen met schroef of push-in verbindingstechnologie.

Stap 3: Bestel een voorbeeld.
We bezorgen je een sample, precies ingesteld om de gewenste oplossing te evalueren. Deze testversie bevat alle basiscomponenten die nodig zijn om samengesteld een complete behuizingsoplossing te vormen.

Stap 4: Bepaal de aanpassingen.
In deze fase helpen we je bij het ontwerpproces. Kleurkeuze is de meest voorkomende optie, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Het gebeurt vaak dat een klant een standaard behuizing bestelt om ze dan door te sturen naar een onderaannemer om te worden gefreesd, geboord en geprint alvorens de elektronica er in te plaatsen. Dit kost echter veel tijd en leidt tot aanzienlijke extra productiekosten.

Dit is een service die wij ook bieden aan al onze klanten en dit al voor verrassend lage minimum bestelhoeveelheden.

Stap 5: Goedkeuring
Zodra de aanpassingen zijn bepaald wachten we op jouw finale goedkeuring en daarna gaan we aan de slag. Vanaf dan kan je rustig achterover leunen terwijl wij de productie opstarten om zo snel mogelijk te kunnen leveren.

Diverse klantspecifieke elektronicabehuizingen

Diverse klantspecifieke elektronicabehuizingen

In een volgende post ga ik dieper in op de verschillende types behuizingen en hun mogelijkheden.

Contacteer mij voor meer informatie over onze behuizingssystemen op gdierckx@phoenixcontact.be.

Share

Share

Tell your friends about us!

Contacteer ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *