IP65, IP66/69K, IP66/68/69K … Op de verpakking van heel wat componenten vind je deze aanduidingen. Dat ze te maken hebben met de waterdichtheid wist je al. Maar wat betekenen de cijfers precies? En waarom zijn er soms één, soms twee en soms drie verschillende indicaties? In dit artikel gaan we op zoek naar sluitende antwoorden.
IP staat voor ‘Ingress Protection’ of ‘bescherming tegen binnendringing’. De twee cijfers na ‘IP’ tonen de mate van bescherming tegen het binnendringen van enerzijds stof (‘vaste’ vreemde voorwerpen) en vocht. Zo staat IP65 voor een volledig stofdichte behuizing, die ook beschermt tegen water dat uit alle richtingen tegen de behuizing spuit.
De volgende tabel bevat alle mogelijke combinaties van beschermmethoden van behuizingen volgens de DIN EN60529-norm (IEC60529).
Drie cijfers, drie zones
Op de connectoren van Phoenix Contact staat vaak meer dan één IP-indicatie. Er zijn namelijk drie mogelijke zones of levels van bescherming.
Level 1: bescherming tegen spatwater en stof
Deze IP-waarde duidt op de mate waarin de behuizing bestand is tegen stof en spatwater, felle regen, of waterstralen. De relevante waardes zijn IP65 of IP66.
Level 2: bescherming onder water
Deze IP-waarde wordt enkel getoond als de behuizing bestand is tegen tijdelijke of permanente onderdompeling. De relevante waardes zijn IP67 of IP68.
Level 3: bescherming tegen hoge druk
Het laatste cijfer duidt op hoogst mogelijk graad van bescherming: het vermogen om weerstand te bieden aan hoge druk en stoomjets van hoge temperatuur. Deze waarde dient vooral voor industriële toepassingen die regelmatig schoongemaakt worden. Ze geldt bovendien enkel voor metalen behuizingen. De enige relevante waarde hier is IP69K.
Heel wat fabrikanten geven enkel de hoogste waarde mee voor hun producten, terwijl elk level nochtans andere vereisten aanduidt. Om 100% zeker te zijn, geeft Phoenix Contact daarom telkens alle relevante IP-ratings mee voor elke connector.
Ontdek ons volledig gamma connectoren in allerlei gradaties van bescherming.